Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Deck Mounted Swivel Chrome Plated Brass Eyewash
Deck Mounted Swivel Chrome Plated Brass Eyewash
Deck Mounted Swivel Chrome Plated Brass Eyewash
Deck Mounted Swivel Chrome Plated Brass Eyewash

    Deck Mounted Swivel Chrome Plated Brass Eyewash

    Google-Übersetzung,
    An Deck montierte drehbare Augendusche

    Augendusche zur Montage auf der Theke neben dem Waschbecken. Die Sprühköpfe sind um 90 Grad von der Lager- in die Betriebsposition schwenkbar. Der Wasserfluss wird durch den Flaggengriff aktiviert.

    • Augendusche zur Montage auf der Theke neben dem Waschbecken
    • Kann auf der linken oder rechten Seite der Spüle montiert werden
    • Die Sprühköpfe sind um 90 Grad von der Lager- in die Betriebsposition schwenkbar
    • Die Kostenschätzung wird dynamisch mit Änderungen am Modell aktualisiert
    • Der Wasserfluss wird durch den Flay-Griff aktiviert


    Unser kostenloses Revit-Modell für unsere auf der Arbeitsplatte montierte Augendusche kann auf der linken oder rechten Seite des Waschbeckens befestigt werden. Die Sprühköpfe schwenken um 90 Grad von der Aufbewahrungsposition in den Betriebszustand und der Wasserfluss wird durch den Flaggengriff aktiviert. Oft in spezialisierten oder wissenschaftlichen Laborumgebungen. Dieses Modell enthält geschätzte Preise.
    Spezifikation
    • Spray Head Assembly Two GS-Plus™ spray heads. Each head has a flip-top dust cover, internal flow control and filter to remove impurities from the water flow.Valve1/2" IPS chrome plated brass stay-open ball valve. Valve is US-made with chrome plated brass ball and Teflon® seals.MountingUnit may be mounted on right side or left side of sink. Furnished with locknut and washer for securing unit to countertop.Construction
      • Polished chrome plated brass
      • 1/2" NPT male inlet supply
      • ANSI-compliant identification sign
      • Unit is completely assembled and water tested prior to shipment
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Eyewash_Deck_Mounted_Swivel_CPB
    • ProduktfamilieEducation
    • ProduktgruppeFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Sekundär MaterialABS
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Laborausrüstung
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung22 45 00
    • Format2014TitelEmergency Plumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-29 37 00
    • OmniClassTitelOccupational Safety and Health Equipment
    • CSIUniFormatIICodeE10
    • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit