Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Laboratory Deck Mounted Chrome Plate Brass Faucet
Laboratory Deck Mounted Chrome Plate Brass Faucet
Laboratory Deck Mounted Chrome Plate Brass Faucet
Laboratory Deck Mounted Chrome Plate Brass Faucet
Laboratory Deck Mounted Chrome Plate Brass Faucet
Laboratory Deck Mounted Chrome Plate Brass Faucet
Laboratory Deck Mounted Chrome Plate Brass Faucet
Laboratory Deck Mounted Chrome Plate Brass Faucet
Laboratory Deck Mounted Chrome Plate Brass Faucet

    Laboratory Deck Mounted Chrome Plate Brass Faucet

    Google-Übersetzung,
    Laborarmatur aus verchromtem Messing für die Deckmontage

    Der auf der Arbeitsplatte montierte Wasserhahn ist speziell für die Laborumgebung konzipiert. Diese Familie ist zur einfachen Platzierung auf der Vorderseite angebracht und umfasst mehrere Konfigurationen für Hals, Griff und Mischstile.

    • Die Preise sind im Modell INBEGRIFFEN.
    • Wird standardmäßig mit ADA- und Nicht-ADA-Optionen geliefert.
    • Funktioniert nahtlos mit allen Spülbeckenfamilien.


    Die SSG-Sanitärlinie ist so konzipiert, dass sie äußerst flexibel und anpassungsfähig ist, wobei jedes Modell so gebaut ist, dass es sein reales Gegenstück widerspiegelt. Jede Sanitärarmatur ist so konzipiert, dass sie nahtlos mit anderen SSG-Sanitärarmaturen und der SSG-Tischlerlinie funktioniert. Nach dem Laden verfügt jedes Modell über eine Vielzahl von Parametern, mit denen Sie verschiedene Aspekte des Tischlerdesigns problemlos bearbeiten und anpassen können, ohne jemals wieder einen Typenkatalog laden zu müssen. Zu diesen Funktionen gehören:
    • Verschiedene Spülbeckentypen
    • Verschiedene Wasserhahntypen
    • Verschiedene Tiefen
    Darüber hinaus ist in jedes Modell ein hohes Maß an Informationen integriert, darunter ein Worst-Case-Budgetpreis, der dynamisch aktualisiert wird, wenn Sie das Modell in Revit bearbeiten. So können der Designer und der Kunde schnell erkennen, wofür das Geld ausgegeben wird. Außerdem gibt es innerhalb jedes Modelltyps Links zu ausführlicheren Informationen, falls Sie diese benötigen. Diese Flexibilität in Kombination mit einem hohen Maß an Informationen ist genau das, was BIM ausmacht.
    Spezifikation
    • Sustainability
      • Particleboard and MDF fabricated from recycled wood waste material
      • Cardboard packaging made from recycled materials
      • Unusable pallets are recycled
      • All aluminum scrap is recycled
      • All adhesives used are water-based
      • Products meet low VOC standards
      • Powder coat paint is used on all metal surfaces
      Construction
      • Cabinets are constructed of ¾” thick industrial grade 40-50lb substrate, double-faced melamine
      • All exposed edges are covered with 2mm PVC edge banding
      • All panels are connected with hafele mini-fix cam hidden fastener system
      • All cabinets are rail mounted for ease of install
      • Work surfaces are constructed of 1 1/16” thick high-pressure laminate
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Faucet_Lab_Deck_Mounted_CPB
    • ProduktfamilieEducation
    • ProduktgruppeFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Laborausrüstung
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung22 42 00
    • Format2014TitelCommercial Plumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeE10
    • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit