Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
All-In-One Fume Hood
All-In-One Fume Hood
All-In-One Fume Hood
All-In-One Fume Hood
All-In-One Fume Hood
All-In-One Fume Hood

    All-In-One Fume Hood

    Google-Übersetzung,
    All-in-One-Abzugshaube

    Standardgrößen
    Breiten: 24", 36", 48"
    Tiefen: 24", 27"
    Höhe: 35 Zoll

    • Ideal für Labore und Bildungseinrichtungen.
    • Einzelner EC-Gebläsemotor für Energieeffizienz.
    • Ein optionaler HEPA/ULPA-Filter erhöht die Partikelsicherheit.
    • Eine fortschrittliche Filterklemmung minimiert Bypass-Leckagen.


    Diese Abzugshaube eignet sich ideal für verschiedene Anwendungsbereiche wie Bildungslabore, pharmazeutische Einrichtungen und forensische Untersuchungen. Sie gewährleistet die Sicherheit des Bedieners und erfüllt oder übertrifft die OSHA-, ANSI- und internationalen Standards. Im Gegensatz zu herkömmlichen Abluftsystemen verfügt sie über ein abluftloses Design mit fortschrittlicher Kohlefiltertechnologie, die chemische Dämpfe isoliert und zurückhält. Dies bietet sowohl ökologische Vorteile als auch Energieeffizienz. Die Abzugshaube zeichnet sich innerhalb ihrer Produktlinie durch ihren einzelnen EC-Gebläsemotor aus, der für Energieeffizienz sorgt und die Gesamtbetriebskosten senkt. Sie verfügt über ein hocheffizientes Luftstromsystem mit einer Anströmgeschwindigkeit von 100 fpm (ca. 30 m/min) und bietet so einen konstanten Schutz vor Dämpfen. Dank verschiedener Konfigurationsmöglichkeiten, darunter Optionen für HEPA/ULPA-Filter, lässt sie sich an spezifische Anwendungen wie die Herstellung von Arzneimitteln, Mikroskopie und Pulverwägung anpassen. Das Design umfasst ein intuitives Bedienfeld mit einem Alarm bei niedrigem Luftstrom zur kontinuierlichen Überwachung sowie klare Sicht durch die transparenten Seitenwände für optimale Ergebnisse. Die Installation ist unkompliziert, da das Gerät in sich geschlossen ist und keine externe Entlüftung benötigt. Dadurch eignet es sich ideal für mobile Vorführungen und den Einsatz in Klassenzimmern. Erhältlich in verschiedenen Größen und aus robusten Materialien gefertigt, ist dieser Abzug eine vielseitige und zuverlässige Ergänzung für jedes Labor.
    Spezifikation
      • Fully welded 16 gauge stainless steel construction
      • Many widths and depths are available to choose from
      • Drawers include locks that are individually keyed
      • Optional 6" backsplash design
      • Includes an interior shelf
      • Stainless 6" high legs
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Fume_Hood_Laboratory_Compact_PCS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)35
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung11 76 00
    • Format2014TitelOperating Room Equipment
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit