Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pass-Through Laminate Day Lockers
Pass-Through Laminate Day Lockers
Pass-Through Laminate Day Lockers
Pass-Through Laminate Day Lockers
Pass-Through Laminate Day Lockers
Pass-Through Laminate Day Lockers
Pass-Through Laminate Day Lockers
Pass-Through Laminate Day Lockers

    Pass-Through Laminate Day Lockers

    Google-Übersetzung,
    Durchreicheschließfächer für den Tagesgebrauch

    Tagesschließfächer eignen sich perfekt für stark frequentierte Räume, in denen mehrere Personen den ganzen Tag über vorübergehend Stauraum benötigen. Flexible Größen, Ebenenkonfigurationen und Ausführungsoptionen sorgen dafür, dass dieses Schließfach in jeden Raum passt und gleichzeitig den besten verfügbaren Stauraum bietet.

    Standardgrößen
    Breiten: 12", 15", 18"
    Tiefen: 12", 15", 18", 24"
    Höhen: 24", 36", 54", 60", 72", 84"

    • Gemeinsam genutzte Schließfächer sind ideal für stark frequentierte Bereiche
    • Die Schlösser sind kabellos und batteriebetrieben
    • Bis zu 3 Säulen und bis zu 5 Etagen pro Einheit


    Jedes intelligente Schließfach-Set für den Tagesgebrauch wurde für stark frequentierte Bereiche wie Universitäten, Flughäfen, Fitnessstudios oder Büros entwickelt. Jedes Schloss ist mit einer hell leuchtenden LED ausgestattet, die verfügbare Schließfächer identifiziert. Die Schlösser sind schlüssellos und kabellos, sodass sie von Stromausfällen nicht betroffen sind.
    Spezifikation
    • Construction
      • Particleboard and MDF fabricated from recycled wood waste material
      • Available in single, double, or triple column configurations
      • Fixed shelving at one, two, three, four, and five-tier options
      • Doors are full overlay with concealed soft-close hinges
      • Locker doors available in wood laminate and steel materials
      • Laminate doors are 3/4" thick and are finished with High-Pressure Laminate on both sides and 3mm PVC edgebanding
      • Steel doors are double-walled, 20 gauge, and finished with a high-quality powder coat
      • Individual doors can be different colors with a small upcharge for each new color
      • Large range of material finish options to help the lockers blend into any space
      • Bases include leveling feet accessible through drop-in floor
      • Model includes an electronic keypad lock on either the right or left side of the door
      • Optional finish panels can connect multiple units as a set
      Sustainability
      • Up to 85% pre and post-consumer recycled content
      • Indoor Advantage Gold Certified for non-emissive materials and finishes (SCS IAQ)
      • Environmental Product Declarations (EPD) with more details about global warming potential, energy demand, and recycled content are available for select products upon request
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Locker_Day_Use_Pass_Through_LAM
    • ProduktfamilieIndustrial
    • ProduktgruppeFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit