Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fast Response Duffel Metal Locker
Fast Response Duffel Metal Locker
Fast Response Duffel Metal Locker
Fast Response Duffel Metal Locker
Fast Response Duffel Metal Locker

    Fast Response Duffel Metal Locker

    Google-Übersetzung,
    Seesack Schließfach

    Fast Response-Duffel-Schließfächer halten Ihre große Ausrüstung sicher, bis es losgeht – Doppeltüreinstieg und schnell bedienbare Vorhängeschloss-Haspen sorgen dafür, dass Sie sich so schnell wie möglich fertig machen können.

    Standardgrößen
    Breiten: 24", 30", 36", 42", 48"
    Tiefen: 24"
    Höhen: 72", 78", 84"

    • Doppeltüröffnungen für sperrige Seesäcke
    • Vorhängeschlösser mit Schnellverschluss machen die Ausrüstung schnell zugänglich
    • Lieferung zerlegt - siehe Einbauanleitung


    Fast Response Duffel-Schließfächer werden in der öffentlichen Sicherheit, bei der Strafverfolgung oder in anderen sicherheitsrelevanten Umgebungen verwendet und bewahren übergroße oder sperrige Reisetaschen mit schnell zugänglichen Doppeltüren auf. Platzieren Sie das kostenlose Modell einfach an der gewünschten Stelle und geben Sie Ihre gewünschte Anzahl von Ebenen, Breite und Höhe ein. Tür- und Zargenperforationen können ebenfalls gesetzt werden.
    Spezifikation
    • Construction
      • Sized to fit pre-loaded and oversized TA-50 duffel bags and backpacks
      • Lockers provided as individual units only
      • 14 gauge doors, 16 gauge body, 18 gauge back panels
      • Continous 16 gauge piano hinges measuring full height of doors
      • Doors and frames fully welded
      • Doors and frames shipped seperately and need to be field installed with rivets
      • 3-point latching handle
      • Sloped tops: 16 gauge with fixed rise. Supplied in 72" lengths only
      Sustainability
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Locker_Duffel_PCS
    • ProduktfamiliePublic Safety
    • ProduktgruppeWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-25
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (Inches)24
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 31 00
    • Format2014TitelManufactured Metal Casework
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit