Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Firefighter Gear Turnout Expanded Metal Locker
Firefighter Gear Turnout Expanded Metal Locker
Firefighter Gear Turnout Expanded Metal Locker
Firefighter Gear Turnout Expanded Metal Locker
Firefighter Gear Turnout Expanded Metal Locker

    Firefighter Gear Turnout Expanded Metal Locker

    Google-Übersetzung,
    Weichenschrank aus Streckmetall

    Schließfächer für Einsatzausrüstung sind für eine schnelle Reaktion und einen schnellen Zugriff auf die gelagerte Ausrüstung konzipiert, ideal für Feuerwehrleute und Ersthelfer.

    Standardgrößen
    Breiten: 22 3/4"
    Tiefen: 22"
    Höhen: 84", 86 1/4"

    • Vollständig gerahmte und geschweißte Hochleistungskonstruktion
    • Gut belüftet mit Streckmetallseiten
    • Offene Front für schnellen Zugriff
    • Obere Ablage zur Aufbewahrung von Helmen und Kopfbedeckungen
    • 721 Relay Red Hammerschlagstruktur-Pulverbeschichtung


    Unsere kostenlosen Revit-Modelle werden in 5D erstellt, um ihr reales Gegenstück genau und mit einer ausgewählten Menge an Details darzustellen, um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden. Dieser schnell einsatzbereite Ausrüstungsschrank für Einsatzzwecke wurde mit Blick auf die Bedürfnisse von Ersthelfern und schnellen Einsatzkräften gebaut, um einen schnellen und einfachen Zugriff auf die gelagerte Ausrüstung zu ermöglichen. Weitere Features sind:
    • Maximale Belüftung
    • Schließfächer mit oder ohne Sockel
    • Mit oder ohne Sicherheitsschloss
    • Robuste Konstruktion für die Ewigkeit
    Spezifikation
    • Features
      • Body: 13 gauge 1/2" flattened expanded metal
      • Frame: 16 gauge hollow T tube frame
      • Door: 14 gauge cold rolled sheet-steel
      • Two heavy duty 13 gauge 7-knuckle 3 1/2" hinges
      • Projecting combination spring-bolt/padlock hasp door pull
      • One Galvanneal hat/intermediate shelf, two single prong hooks, one fixed hat shelf
      Sustainability
      • Up to 75% pre and post-consumer recycled content
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Locker_Gear_Fast-Response_PCS
    • ProduktfamiliePublic Safety
    • ProduktgruppeWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-29
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (Inches)22
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung10 51 00
    • Format2014TitelLockers
    • OmniClassNummer23-19 13 00
    • OmniClassTitelLockers
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit