Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wall Mounted Gun Metal Locker
Wall Mounted Gun Metal Locker
Wall Mounted Gun Metal Locker
Wall Mounted Gun Metal Locker
Wall Mounted Gun Metal Locker
Wall Mounted Gun Metal Locker
Wall Mounted Gun Metal Locker
Wall Mounted Gun Metal Locker
Wall Mounted Gun Metal Locker
Wall Mounted Gun Metal Locker

    Wall Mounted Gun Metal Locker

    Google-Übersetzung,
    Waffenschrank aus Metall zur Wandmontage

    Diese hochsicheren Sally Port-Waffenschränke ermöglichen eine sichere und einfache temporäre Aufbewahrung von Handfeuerwaffen. Ein wandmontierter Waffenschrank eignet sich auch ideal für Vernehmungsräume, Gemeinschaftsräume oder andere Orte oder Situationen, in denen höchste Sicherheit für Handfeuerwaffen erforderlich ist.

    Standardgrößen
    Breiten: 13", 25"
    Tiefe: 6 1/2", 8 1/2"
    Höhen: 8 1/8", 14 1/8", 20 1/8", 26 1/8", 32 1/8"

    • Die Preise sind im Modell ENTHALTEN.
    • Alle Türöffnungen sind 5 3/16" x 10 3/8" groß
    • An allen Türen sind Nummernschilder angebracht
    • Alle Schließfächer sind unterschiedlich verschlossen
    • Alle flächenbündigen Schließfächer werden mit einem 1 1/2"-Ziersatz geliefert


    Freistehende Waffenschränke wurden im Hinblick auf die öffentliche Sicherheit entwickelt und bieten die sichere Aufbewahrung von Waffen und Munition. Die robuste Konstruktion gewährleistet höchste Sicherheit für Kurz- und Langwaffen.
    Spezifikation
    • Construction
      • Units shipped fully assembled
      • All welded and ground smooth construction
      • Locker bodies are 16 gauge steel construction
      • Doors are 18 gauge steel construction
      • 1/8" neoprene liner on all shelves
      • Heavy duty continuous hinges on all doors
      • Doors are bolted to frame
      • 11" base inscluded on models under 50" high
      • All units included adjustable floor levelers
      Features & Accessories
      • Sidearm door openings: 6" x 14"
      • Long gun door openings: 5" x 42"
      • Full sized front door allows for inspection of all compartments
      • High-quality powder coat paint finish
      • Number tags provided on each door
      • Choice of keyed or combination locks
      • All locks keyed differently with 2 master keys provided per project
      Sustainability
      • Up to 85% pre and post-consumer recycled content
      • Indoor Advantage Gold Certified for non-emissive materials and finishes (SCS IAQ)
      • Environmental Product Declarations (EPD) with more details about global warming potential, energy demand, and recycled content are available for select products upon request
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Locker_Gun_Wall_Mounted_PCS
    • ProduktfamiliePublic Safety
    • ProduktgruppeWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • OmniClassNummer23-21 11 11 11
    • OmniClassTitelCommercial Storage Shelves
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit