Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
School Corridor Powder Coated Steel Locker
School Corridor Powder Coated Steel Locker
School Corridor Powder Coated Steel Locker
School Corridor Powder Coated Steel Locker
School Corridor Powder Coated Steel Locker
School Corridor Powder Coated Steel Locker

    School Corridor Powder Coated Steel Locker

    Google-Übersetzung,
    Schließfächer aus pulverbeschichtetem Stahl

    Diese Schließfächer sind ideal für Schulumgebungen und sind in einer Vielzahl von Pulverbeschichtungsoptionen erhältlich.

    Standardgrößen
    Breiten: 12", 15", 18"
    Tiefen: 12", 15", 18", 21", 24"
    Höhen: 66", 78"

    • Ideal für Schuleinstellungen
    • Lamellentüren
    • Ein-, zwei- oder dreireihig
    • 16 Gauge durchgehendes Klavierband


    Unsere kostenlosen Revit-Modelle sind vollgepackt mit detaillierten und spezifischen Informationen ohne die zusätzlichen Anforderungen einer riesigen Dateigröße. Diese Schließfächer sind modular in der Erstellung und Anwendung und können nach Bedarf neu konfiguriert werden. Einfach zu planen, einfach zu installieren, einfach zu versetzen. Erhältlich in ein-, zwei- und dreistöckigen Einheiten und kombinierbar.
    Spezifikation
    • Construction
      • 24 gauge solid body components
      • 16 gauge doors; 18 gauge for 9" wide
      • 16 gauge frame
      • Deep-drawn seamless stainless steel recessed handle
      • Continuous vertical door strike at hinge and latch side
      • 12 gauge latch hooks MIG welded to frame.
      • 2 year warranty
      Sustainability
      • Up to 75% pre and post-consumer recycled content
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Locker_Tiered_School_PCS
    • ProduktfamilieEducation
    • ProduktgruppeFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung10 51 00
    • Format2014TitelLockers
    • OmniClassNummer23-19 13 00
    • OmniClassTitelLockers
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit