Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z Door Laminate Locker
Z Door Laminate Locker
Z Door Laminate Locker
Z Door Laminate Locker
Z Door Laminate Locker
Z Door Laminate Locker

    Z Door Laminate Locker

    Google-Übersetzung,
    Z-Türschließfach aus Kunststofflaminat

    Unsere Schließfächer im Z-Stil sind Teil unseres modularen Gehäuses, das Aufbewahrungslösungen für alle Branchen bietet.

    Standardgrößen
    Breiten: 12", 15", 18"
    Tiefen: 15", 18", 20"
    Höhen: 54", 68", 72", 90"

    • Preise im Modell enthalten
    • Jede Einheit hat zwei Türen im Z-Stil
    • Laminat oder hinterlackierte Glasoberflächen
    • Ideal für Arbeitsbereiche und intelligente Bürogestaltung


    Die Laminat-Schließfachserie der Southwest Solutions Group ist so konzipiert, dass sie äußerst flexibel und anpassungsfähig ist, wobei jedes Revit-Modell so gebaut ist, dass es sein reales Gegenstück widerspiegelt. Nach dem Laden verfügt jedes Modell über eine Vielzahl von Parametern, mit denen Sie verschiedene Aspekte des Fallarbeitsdesigns einfach manipulieren und anpassen können, ohne jemals wieder einen Typenkatalog laden zu müssen. Zu diesen Merkmalen gehören:
    • Größen schnell manipulieren
    • Toe-Kick-Optionen
    • Türstile
    • Handle-Typen
    • Sperroptionen
    • Abgewinkelte Top-Optionen
    • Materialoptionen
    Darüber hinaus verfügt jedes Modell über ein hohes Maß an integrierten Informationen, einschließlich eines Worst-Case-Budgetpreises, der dynamisch aktualisiert wird, wenn Sie das Modell in Revit bearbeiten. So können Designer und Auftraggeber schnell nachvollziehen, wofür das Geld ausgegeben wird. Außerdem gibt es in jedem Modelltyp Links zu detaillierteren Informationen, falls Sie diese benötigen. Dieses Maß an Flexibilität in Kombination mit einem hohen Maß an Informationen ist wirklich das, was BIM sein soll.
    Spezifikation
    • ConstructionBody, doors, and shelves are 3/4" Thermally Fused Laminate (TFL) with industrial grade particle board. Edge banding is 1mm PVC. Options include:
      • Hanging Rod: 3/4" diameter chrome rod with end supports, located 4" down from top (minimum 20" deep locker)
      • Coat Hooks: 2 single prong chrome coat hooks in selected locations, located 4" down from top, centered on panel width, choose from left or right side panel, back panel, or back of door
      • Fixed Shelf: 1 fixed TFL shelf in White with 1mmPVC, located 9" down from top
      • Hinges: 110-degree soft close, 270 degree, 5 knuckle institutional
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Locker_Z_Door_LAM
    • ProduktfamiliePublic Safety
    • ProduktgruppeWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 32 16
    • Format2014TitelManufactured Plastic-Laminate-Clad Casework
    • OmniClassNummer23-19 13 13
    • OmniClassTitelPlastic Laminate Lockers
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit