Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Filing Rail Cantilevered Rack
Filing Rail Cantilevered Rack
Filing Rail Cantilevered Rack
Filing Rail Cantilevered Rack

    Filing Rail Cantilevered Rack

    Google-Übersetzung,
    Freitragendes Aktenregal

    Verwenden Sie diese freitragende Schiene zur Aufbewahrung von Hängemappen oder praktisch jedem anderen Gegenstand, der zwischen die Schienen passt. Dieses Produkt wird häufig außerhalb des Büros zur Aufbewahrung von Basketbällen, Volleybällen oder Fußbällen verwendet.

    Standardgrößen
    Breiten: 30", 42"
    Tiefe: 15"
    Höhen: 3", 4"

    • Bewahren Sie Hängemappen oder andere Gegenstände mit dieser freitragenden Schiene auf
    • Optionen zur Wandmontage oder austauschbaren Rackmontage verfügbar


    Um diese Familie zu verwenden, fügen Sie sie einfach in Ihr Projekt ein und verwenden Sie das Ausrichtungswerkzeug, um sie mit einer Wand oder einem vorhandenen Regalsystem zu verbinden. Der Schienenabstand kann durch Eingabe einer Länge in OFFSET_Back Rail angepasst werden.
    Spezifikation
      • Constructed from 1/8" thick cold-rolled low carbon steel
      • Shelf rails are adjustable on 1" centers
      • 125 lbs. total weight capacity per shelf
      • Finished with a high-quality powder coat in grey
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Rack_Cantilever_PCS
    • ProduktfamilieMuseum
    • ProduktgruppeStorage, Preservation, Security, Lockers, Workstation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-17
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (Inches)15
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung10 56 29.26
    • Format2014TitelCantilever Storage Racks
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit