Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mobile Dunnage Rack
Mobile Dunnage Rack
Mobile Dunnage Rack

    Mobile Dunnage Rack

    Google-Übersetzung,
    Mobiles Staugestell

    Standardgrößen
    Breiten: 36", 48", 60"
    Tiefen: 18", 24", 30"
    Höhe: 12"

    • Lagerung für Lebensmittelbetriebe und Lagerhäuser für die mobile Handhabung von Schüttgut.
    • Erhältlich in den Breiten 36", 48" und 60" für flexible Layoutplanung
    • 18", 24" und 30" Tiefe bei 12" Höhe für flachen Zugang
    • Das Design des mobilen Stauraumgestells ermöglicht ein einfaches Umpositionieren in stark frequentierten Bereichen.


    Diese Regalserie ist in Breiten von 36", 48" und 60", Tiefen von 18", 24" und 30" sowie einer Höhe von 12" erhältlich und bietet somit flexible Größen für unterschiedlichste Lagerlayouts und räumliche Anforderungen. Zusätzlich zu diesen Standardkonfigurationen ermöglicht der Parameter CUSTOM_Dimensions die weitere Anpassung der Gesamtgröße. Dadurch lässt sich die Serie optimal an individuelle Projektbedingungen und Designwünsche anpassen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Regalsystemen ist das offene Design im Staukastenstil ideal für die Lagerung von sperrigen Gütern, Materialien oder Behältern, die Bodenfreiheit, gute Luftzirkulation und schnellen Zugriff erfordern. Der integrierte Fahrfuß ermöglicht ein einfaches Umpositionieren im Raum und ist daher besonders effektiv in dynamischen Umgebungen wie Lagerhallen, Vorratsräumen, Produktionsbereichen und Logistikzentren. Insgesamt unterstützt diese Regalserie effiziente Arbeitsabläufe, verbessert die Zugänglichkeit und sorgt für saubere und übersichtliche Lagerbereiche.
    Spezifikation
    • Dimensions:
      • Available widths: 36", 48", and 60"
      • Available depths: 18", 24", and 30"
      • Overall height: 12"
      • Multiple size combinations available to suit space planning and storage requirements
      Construction:
      • Low-profile dunnage rack design for elevated storage and floor clearance
      • Mobile configuration supports easy repositioning within operational spaces
      • Compact 12" height allows for efficient use in constrained storage areas
      • Suitable for storing bulk items, supplies, and equipment off the floor
      Applications:
      • Ideal for warehouses, food service areas, stock rooms, and utility spaces
      • Supports organized storage in commercial and institutional environments
      • Useful in Revit-based design workflows for storage layout planning and equipment coordination
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Rack_Mobile_Dunnage_SST
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)12
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung11 41 00
    • Format2014TitelFoodservice Storage Equipment
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit