Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fire Rated Pass Through Metal Locker
Fire Rated Pass Through Metal Locker

    Fire Rated Pass Through Metal Locker

    Google-Übersetzung,
    Feuerfester Durchgangsschrank

    Dieser feuerfeste Durchgangsschrank ist für den sicheren Transport von Schusswaffen und brennbaren Gegenständen an sichere Orte konzipiert.

    Standardgrößen
    Breiten: 12" - 36"
    Tiefen: 12" - 36"
    Höhe: 30"

    • Sicherer Transport brennbarer Gegenstände in sichere Bereiche
    • Passend für Objekte bis zu 36 x 36 Zoll.
    • 90 Minuten Feuerbeständigkeit


    Um diese Familie zu verwenden, fügen Sie das Modell aus der Fetch-App in Ihr Projekt ein und platzieren Sie es an einer Wand oder Oberfläche. Geben Sie die Wandtiefe ein, damit die hintere Abschlussplatte bündig mit der Wand abschließt. Türgrößen können in 2-Zoll-Schritten von 12 bis 36 Zoll im Quadrat angepasst werden. Das Schließfachgehäuse und die Frontplatten werden automatisch an die Türgröße angepasst.
    Spezifikation
      • All stainless steel construction
      • Stainless finished with #4 brushed finish
      • 2" thick insulated doors
      • 90 minute fire rated access
      • Door sizes are adjustable in 2" increments from 12"-36"
      • Full length piano hinges
      • Interlocking door mechanism
      • Optional keyed locks
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Receptacle_Pass_Thru_Fire_Rated_SST
    • ProduktfamilieIndustrial
    • ProduktgruppeHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)30
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • OmniClassNummer23-19 13 11
    • OmniClassTitelMetal Lockers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit