Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Modular Book Laminate Cubbie Bench
Modular Book Laminate Cubbie Bench

    Modular Book Laminate Cubbie Bench

    Google-Übersetzung,
    Einseitige oder doppelseitige Bücherbank

    Die modulare Bücherbank mit pädagogischem Regalsystem bietet Platz für Bücher und dient gleichzeitig als stabile Sitzgelegenheit. Dieses Gerät ist in vier verschiedenen Größen erhältlich und umfasst eine einseitige Option mit 5 cm dickem Kissen und eine doppelseitige Aufbewahrungsoption ohne Kissen.

    Standardgrößen
    Breiten: 36", 48"
    Tiefe: 18", 22,75"
    Höhen: 18", 20"

    • Zur sicheren Aufbewahrung von Büchern und zum Schutz vor Schmutz und Fußgängerverkehr in der Bibliothek oder im Klassenzimmer.
    • Diese Bücherbänke werden hauptsächlich in Klassenzimmern, Bibliotheken und anderen Einrichtungen verwendet, in denen zusätzliche Regale und Sitzgelegenheiten benötigt werden.
    • Dieses Modell umfasst vier verschiedene Größen mit ein- und doppelseitigen Aufbewahrungsfächern


    Die modulare Bücherbank mit pädagogischem Regal ist für die Aufbewahrung von Lehrbüchern konzipiert. Sie ist so konzipiert, dass sie in den unteren Fächern zusätzlichen Platz bietet und oben Sitzgelegenheiten für Lehrer und Kinder bietet. Trennwände trennen die Fächer, sodass vorne und hinten drei Fächer für Bücher entstehen. Um diese Familie zu verwenden, öffnen Sie die Fetch-App und klicken Sie dann auf das Modell, um es in Ihr Projekt einzufügen. In dieser Familie sind zwei Typen verfügbar. Sie können zwischen einer einseitigen (3 Fächer mit einem Kissen) oder einer doppelseitigen (sechs Fächer) wählen. Im Eigenschaftenbrowser, der sich im Aufbau befindet, finden Sie die Schaltfläche zum Umschalten zwischen der einseitigen und doppelseitigen Bücherbank.
    Spezifikation
      • Solid, sturdy, plywood constructed frame
      • Paint or laminate finish
      • Durable design to protect from damages by light, fire, or water events
      • Book bench has integrated storage compartments for book organization
      • Includes a soft cushion on the single sided book bench option
      • Book bench has four different sizes for preferred design
      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerSSG_Shelving_Modular_Book_Bench
      • ProduktfamilieEducation
      • ProduktgruppeFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2025-01-28
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialLaminat
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
      • IFCClassificationMöbel
      • Klassifizierung12 56 51
      • Format2014TitelLibrary Furniture
      • CSIUniFormatIICodeE20
      • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
      Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

      Design App für Revit

      Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit