Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gondola Open Bay Retail Shelving
Gondola Open Bay Retail Shelving
Gondola Open Bay Retail Shelving
Gondola Open Bay Retail Shelving
Gondola Open Bay Retail Shelving
Gondola Open Bay Retail Shelving
Gondola Open Bay Retail Shelving

    Gondola Open Bay Retail Shelving

    Google-Übersetzung,
    Gondel-Ladenregale mit offenem Fach

    Gondola Open Bay-Regale sind ideal für alle Anwendungen in Apotheken oder im Einzelhandel. Ihr offenes Design ermöglicht eine bessere Belüftung und Sicht als herkömmliche geschlossene Regale und erhöht so die Sicherheit und den Luftstrom. Die Regallaschen sind im Abstand von 1 Zoll angeordnet und können mit einer Vielzahl von Regalen und anderem Zubehör verwendet werden. Dieses Produkt ist in benutzerdefinierten Breiten und Höhen erhältlich, um jeder individuellen Konfiguration gerecht zu werden.

    Standardgrößen
    Breiten: 16", 32", 48"
    Tiefe: 8 15/16", 16 3/4"
    Höhe: 84"

    • Offene Regale auf Gondelbasis sind ideal für Geschäfte, Apotheken und andere Einzelhandelsanwendungen
    • Das offene Design ermöglicht eine bessere Sicht und erhöht die Sicherheit im Vergleich zu herkömmlichen Regalen mit geschlossener Rückseite.
    • Optionale Endplatten bieten weitere Rillen zum Aufhängen von Regalen, Kleiderstangen und anderem Zubehör


    Dieses Produkt ist für den Einsatz in Apotheken und anderen Einzelhandelsgeschäften konzipiert. Das Modell umfasst alle Standardgrößen des Herstellers sowie eine Option zur Eingabe Ihrer eigenen benutzerdefinierten Breiten und Höhen. Um diese Familie zu verwenden, fügen Sie sie aus der Fetch-App in Ihr Projekt ein und verwenden Sie dann die Parameter im Eigenschaftenbrowser, um Abmessungen einzugeben und Zubehör wie Endplatten und eine obere Platte hinzuzufügen oder zu entfernen. Benutzerdefinierte Abmessungen können durch Aktivieren des Parameters „CUSTOM_Dimensions“ eingegeben werden. Dadurch können Sie jede gewünschte Breite und Höhe für eine benutzerdefinierte Lösung eingeben, die Ihren Speicheranforderungen entspricht.
    Spezifikation
    • Construction
      • Constructed in folded and welded steel with a high-quality powder coat finish
      • Choose from a huge range of powder coat colors from the RAL catalog
      • Shelves and other accessories mount at 1" intervals
      • Each post includes 2 leveling feet
      • Standard height of 84". Custom widths and heights available on request
      • Product is made exclusively in the United States
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Shelving_Open_Bay_PCS
    • ProduktfamilieBusiness
    • ProduktgruppeAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)84
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung10 56 33
    • Format2014TitelMercantile Storage Assemblies
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit