Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Slat-wall Gondola Display
Slat-wall Gondola Display
Slat-wall Gondola Display

    Slat-wall Gondola Display

    Google-Übersetzung,
    Lamellenwand-Präsentationsregal

    Diese vielseitige Gondel ist ein Ladenmöbel zur Präsentation von Waren und Accessoires. Sie wird vor allem in Supermärkten, Bekleidungs- und Schuhgeschäften, Apotheken und anderen gewerblichen Umgebungen eingesetzt. Sie bietet viel Lager- und Ausstellungsfläche für Produkte und ist mobil und flexibel, sodass Sie die Regale nach Bedarf neu anordnen können.

    Standardgrößen
    Breite: 51"
    Tiefe: 24"
    Höhe: 55"

    • Die Gondel ist eine der beliebtesten Optionen für Einzelhändler, um ihre Ausstellungsfläche zu optimieren
    • Diese bieten einen einfachen Zugriff auf Produkte und Waren und ermöglichen den Kunden eine bequeme Artikelauswahl.
    • Dieses Design deckt die gesamte Länge der Gondel ab, maximiert die Ausstellungsfläche und bietet reichlich Platz für die Präsentation von Produkten


    Diese Lamellenwandgondel wird am häufigsten im Einzelhandel und in gewerblichen Umgebungen eingesetzt. Vorteile der Wahl von Gondelregalen sind Vielseitigkeit, Platzoptimierung, einfache Zugänglichkeit und Flexibilität. Um diese Familie zu verwenden, öffnen Sie die Fetch-App und klicken Sie auf das Modell, um es in Ihr Projekt einzufügen. Im Eigenschaftenbrowser können Sie unter „Konstruieren“ links- oder rechtsseitige Aufhänger hinzufügen. Aktivieren Sie unter „Abmessungen“ das Kontrollkästchen „Custom_Dimensions“, um die Abmessungen Ihren Anforderungen entsprechend einzugeben. Die Regalhöhe ist auch dann anpassbar, wenn „Custom_Dimensions“ aktiviert ist.
    Spezifikation
      • Constructed with Anchor Core board
      • This four-sided design provides a large amount of display for products
      • Shelves load capacity: 50lb. per shelf
      • Panel and shelf are 3/4" thick
      • Slat-wall accessories are sold separately
      • Adjustable shelf integration
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Shelving_Slatwall_CAR
    • ProduktfamiliePublic Safety
    • ProduktgruppeWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)55
    • Breite (Inches)51
    • Tiefe (Inches)24
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 53 83
    • Format2014TitelCustom Retail Furniture
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit