Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rectangle Table Classroom Table
Rectangle Table Classroom Table
Rectangle Table Classroom Table
Rectangle Table Classroom Table
Rectangle Table Classroom Table

    Rectangle Table Classroom Table

    Google-Übersetzung,
    Rechteckiger Lerntisch

    Der rechteckige Lerntisch besteht aus robusten, hochdichten Spanplatten in Industriequalität. Sie bestehen aus kratzfestem Hochdrucklaminat und abgerundeten Kanten für mehr Sicherheit.

    Standardgrößen
    Breiten: 24", 30", 36", 48", 60", 72"
    Tiefen: 24", 30", 36"
    Höhen: 17"- 42"

    • Die rechteckigen Lerntische sind speziell für den funktionalen Einsatz im Klassenzimmer gebaut und konzipiert
    • Zu den Optionen gehören eine einstellbare Standardhöhe von 17" - 25" oder 22" - 30" oder eine Stehhöhe von 34" - 42".
    • Standardbeine oder schwere Beinoption verfügbar
    • Option mit arretierbaren Lenkrollen erhältlich
    • Eine Vielzahl von Laminatoberflächen erhältlich


    Tischfläche ist eine unverzichtbare Ressource in Klassenzimmern. Ob als Schreibtisch oder Breakout-Arbeitsplatz, diese Tische können jedem Platzbedarf im Klassenzimmer gerecht werden. Verwenden Sie sie einzeln oder in Kombination mit geometrischen Formen, um komplexe Konfigurationen wie größere Gruppenarbeitstische, sokratische Kreise und vieles mehr zu erstellen.
    Spezifikation
    • Table Top
      • 1" thick high density particle board
      • High Pressure Laminate finish
      • Chewing gum resistant backing
      • Rounded corners
      Frame
      • 16 gauge tube steel legs
      • Standard 1 1/4" legs or 2" heavy duty legs
      • Fully adjustable heights 17"-42" on 1" increments
      • Fully wended with support bracket
      • Adjustable floor glides
      • Powder Coat finish
      Sustainability
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Table_Educational_Rectangle_LAM
    • ProduktfamilieEducation
    • ProduktgruppeFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 56 33
    • Format2014TitelClassroom Furniture
    • OmniClassNummer23-21 25 11 13
    • OmniClassTitelClassroom Furniture
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit