Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Universal Workstation Stainless Steel Table
Universal Workstation Stainless Steel Table
Universal Workstation Stainless Steel Table
Universal Workstation Stainless Steel Table
Universal Workstation Stainless Steel Table
Universal Workstation Stainless Steel Table

    Universal Workstation Stainless Steel Table

    Google-Übersetzung,
    Edelstahltisch

    Diese äußerst flexible Familie von Edelstahltischen kann mit einer Vielzahl von Spritzschutzhöhen, Optionen unter den Regalen und optionalen Rollen konfiguriert werden und ist in 6-Zoll-Schritten bis einschließlich 144 Zoll verstellbar.

    Standardgrößen
    Breiten: 24", 30", 36", 48", 60", 72", 84", 96", 108", 120", 132", 144
    Tiefen: 24", 30", 36"
    Höhen: 35" - 36"

    • Universal-Edelstahltisch
    • Erhältlich mit unterem Regalboden oder Rohrstützen
    • Optionale Rollen erhältlich
    • Meeresrand und verschiedene Spritzschutzhöhen


    Dieser universelle Edelstahltisch ist nahezu universell einsetzbar und lässt sich individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen. Die Arbeitstische sind in Breiten von 60 bis 360 cm und Tiefen von 60 bis 91 cm in 15-cm-Schritten erhältlich. Die Tischhöhe ist durch Gewindefüße an jedem Bein verstellbar. Regal- oder Rohrstützen sind erhältlich. Spritzschutz ist optional in 3,8 cm oder 11,4 cm erhältlich. Gegen einen geringen Aufpreis kann auch eine Marine-Kante hinzugefügt werden.
    Spezifikation
    • Construction
      • Made from 14 gauge 300 series polished stainless steel
      • 1 1/2" diameter rolled edge on front
      • Gusset system recessed into hat channel to reduce lateral movement
      • Top reinforced with welded-on hat channel
      • Sound deadened between top and channels
      • Ends are turned down 90 degreees for flush installation
      • Legs 1 5/8" diameter
      • Tables 96" and longer come with six legs
      • Table 132" and longer come with eight legs
      Adjustable Shelf
      • Heavy gauge
      • Galvanized
      • Guesset welded at each corner
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Table_SST
    • ProduktfamiliePublic Safety
    • ProduktgruppeWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit