Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bin Bar Powder Coated Steel Workstation
Bin Bar Powder Coated Steel Workstation

    Bin Bar Powder Coated Steel Workstation

    Google-Übersetzung,
    Pulverbeschichtete Stahl-Arbeitsplatz-Müllstange

    Müllstangen des Workstation-Systems bestehen aus 12-Gauge-Stahl mit einer Kanalformation für zusätzliche Steifigkeit.

    Standardgrößen
    Breiten: 24", 30", 36", 42", 48", 54", 60", 66", 72", 78", 84", 90", 96"
    Tiefen: 2"
    Höhen: 2"

    • Ideal für das Gesundheitswesen, wissenschaftliche und technische Labors
    • Säulenmontiert, stufenlos höhenverstellbar von oberhalb der Arbeitsfläche bis zur Säulenspitze
    • Fügt Steifigkeit und zusätzliche Stabilisierung hinzu
    • Die Montagehalterungen enthalten drei Schlitze zur Tiefeneinstellung
    • Erhältlich in pulverbeschichtetem Stahl oder Edelstahl
    • Mülleimerstangen aus Edelstahl sind für ESD-Anwendungen konzipiert und enthalten ein Erdungskit


    Das modulare Laborarbeitsplatzsystem ist ein schlankes, säulenbasiertes System, das für Ihre sich ändernden Anforderungen konzipiert wurde. Es bietet eine stufenlose Höhenverstellbarkeit für eine Vielzahl von Komponenten. Und nahezu unbegrenzte Rekonfigurationsmöglichkeiten. Diese Fallarbeit ist ideal für Gesundheitswesen, Forschung und Entwicklung, leichte Fertigung und Montage, Hightech, Testbetriebe sowie wissenschaftliche und technische Labors. Unsere Revit-Modelle für das Gesundheitswesen und das Labor können kostenlos verwendet werden und sind in 5D BIM für optimierte Projektinformationen integriert und tragen dazu bei, den für die Auftragserfüllung erforderlichen Nachbearbeitungsaufwand zu reduzieren.
    Spezifikation
    • Standard Workstation
      • Rated for 1000 lbs.
      • Worksurface rated for 700 lbs.
      • Shelving rated for 150 lbs., with optional 500 lbs.
      • Power, data and services can be placed in columns
      • Infinitely height adjustable
      • Variety of optional casters available
      Wide Column Workstation
      • Rated for 1750 lbs.
      • Worksurface rated for 1000 lbs.
      • Shelving rated for 150 lbs., with optional 500 lbs.
      • Wide channel design for easy placement of significant power, data, and service elements in columns
      • Infinitely height adjustable
      • Variety of optional casters available
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Workstation_Bin_Bar
    • ProduktfamilieEducation
    • ProduktgruppeFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)2
    • Tiefe (Inches)2
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 35 53
    • Format2014TitelLaboratory Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 15 25
    • OmniClassTitelLaboratory Specialty Casework
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit