Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Public Safety Steel Workstation
Public Safety Steel Workstation
Public Safety Steel Workstation
Public Safety Steel Workstation
Public Safety Steel Workstation
Public Safety Steel Workstation
Public Safety Steel Workstation

    Public Safety Steel Workstation

    Google-Übersetzung,
    Basis-Workstation – Öffentliche Sicherheit

    Diese Workstation umfasst mehrere integrierte Speicherlösungen, die für Anwendungen in den Bereichen öffentliche Sicherheit und Strafverfolgung entwickelt wurden.

    Standardgrößen
    Breiten: 24", 30", 36", 42", 48", 54", 60", 66", 72", 78", 84", 90", 96"
    Tiefen: 24", 30", 36", 42", 48"
    Höhen: 30", 36", 42"

    • Einfache Arbeitsstation mit Optionen für Aktenordner und große Aufbewahrungsschubladen, konzipiert für Labore und Arbeitsbereiche der Strafverfolgungsbehörden
    • Zu den verfügbaren Materialien für die Arbeitsplatte gehören Hackklotz, Laminat, Epoxid und Edelstahl.
    • Erhältlich mit Rollen oder stationär mit Nivellierfüßen


    Diese Familie wurde speziell für Labore und Arbeitsbereiche von Strafverfolgungsbehörden entwickelt. Die nicht reaktiven Arbeitsflächen eignen sich ideal zum Untersuchen von Beweismitteln oder zum Arbeiten mit elektronischen Geräten wie Laptops und Mobiltelefonen. Die Aufbewahrungsmöglichkeiten unter der Arbeitsplatte sind so konzipiert, dass sie Beamten und Technikern ausreichend Platz zum Aufbewahren von Werkzeugen, Geräten und Dokumenten bieten. Um diese Familie zu verwenden, fügen Sie sie über die Fetch-App in Ihr Projekt ein und verwenden Sie dann die Parameter im Eigenschaftenfenster, um die gewünschte Gesamtbreite, -tiefe und -höhe der Arbeitsstation auszuwählen. Weitere Konfigurationsoptionen für die Aufbewahrungsschubladen, Tischbeine und Rollen finden Sie in der Kategorie „Konstruktion“. Das Arbeitsplattenmaterial kann mithilfe des Parameters in der Kategorie „Materialien und Oberflächen“ geändert werden.
    Spezifikation
      • Fully welded steel frame
      • Standard duty (1 1/2" HSS steel) supports up to 1000 lbs, Heavy duty (2" HSS steel) supports up to 1500 lbs.
      • Foot options include levelers, casters, and anti-vibration selections.
      • Interior configuration ranges from ful and half shelves, to casework solutions
      • Variety of countertop options: laminate, epoxy, butcher block, and stainless steel
      • Works with a variety of accessories including monitor mounts, power strips, cable management grommets, and more
      • 16 powder coat finish options
      • Custom sizes, configurations, and accessories are available upon request
      • Made in the USA
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Workstation_Public_Safety_PCS
    • ProduktfamiliePublic Safety
    • ProduktgruppeWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Anguilla
    Antigua und Barbuda
    Aruba
    Bahamas
    Barbados
    Belize
    Bermuda
    Besondere Gemeinde
    Britische Jungferninseln
    Costa Rica
    Curaçao
    Dominica
    Dominikanische Republik
    El Salvador
    Grenada
    Grönland
    Guadeloupe
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaika
    Jungferninseln
    Kaimaninseln
    Kanada
    Kuba
    Martinique
    Mexiko
    Montserrat
    Nicaragua
    Panama
    Puerto Rico
    Republik Trinidad und Tobago
    Saint-Barthélemy
    Sankt Kitts und Nevis
    Sankt Lucia
    Sankt Martin
    Sankt Pierre und Miquelon
    Sankt Vincent und die Grenadinen
    Sint Maarten
    Turks- und Caicosinseln
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit