Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wall mounted shelf 900x300 with 5 shelves extension unit

Wall mounted shelf 900x300 with 5 shelves extension unit

Google-Übersetzung,
Das Sovella Wandregalsystem umfasst Pfosten, Halterungen und Stahlregale. Die Teile sind in pulverlackiertem Weiß (-21) und Silbereffekt (-38) erhältlich. Das Sovella Wandregalsystem erfüllt die hohen Anforderungen an die Aufbewahrung im öffentlichen Raum in Bezug auf Langlebigkeit und Belastbarkeit. Eine große Auswahl an Drahtetagen, Auszugkörben, Kleiderstangen und Ablagen sowie Lochplatten und Haken sind verfügbar und untereinander kompatibel. Das System umfasst auch eine freistehende Einheit.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer111003E5
  • ProduktfamilieWall systems
  • ProduktgruppeSteel shelves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-04-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2000
  • Breite (mm)920
  • Tiefe (mm)315
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Entwickelt inFinnland
  • Hergestellt inFinnland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit