Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Seinäkiinnitteinen hylly 600x300, 3-hyllytasoa

Seinäkiinnitteinen hylly 600x300, 3-hyllytasoa

Google-Übersetzung,
Das Wandregalsystem besteht aus Verstellleisten, Konsolen und Stahlböden. Teile sind in Weiß (-21) und Silbergrau (-38) erhältlich. Das Sovella Regalsystem eignet sich gut für Lager im öffentlichen Raum. Das System ist auch mit Zugkörben, Drahtetagen, Lochhintergründen und Werkzeughaken sowie Garderobenleisten und Kleiderstangen erhältlich. Das System umfasst auch ein freistehendes Regal.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer111013F
  • ProduktfamilieHyllyjärjestelmät
  • ProduktgruppeTeräshyllyt
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-04-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1000
  • Breite (mm)640
  • Tiefe (mm)315
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Entwickelt inFinnland
  • Hergestellt inFinnland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit