Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Personal Storage Locker with Pull-Out Bench

Personal Storage Locker with Pull-Out Bench

Google-Übersetzung,

Die Free Style-Schließfächer von Spacesaver Corporation bestehen aus doppelwandigem 18-Gauge-Stahl mit verschweißten Türen in Kastenkonstruktion für Haltbarkeit und Langlebigkeit. Sie sind so konstruiert, dass sie die Luftzirkulation fördern, und sind bei Bedarf mit Strom versorgt. Diese Schließfächer können als Schließfächer für Ausrüstungstaschen oder persönliche Aufbewahrungsschließfächer konfiguriert werden. Sie können sie frei gestalten, wie Sie möchten. Nachfolgend sind alle unsere Optionen für dieses Produkt aufgeführt:

Verfügbare Abmessungen

  • Breiten 12", 15", 18", 24", 30", 36" 42"
  • Tiefen 18", 24", 30", 36"
  • Höhen 66", 72", 84", 90", 96"

Tür-Optionen

  • Einzeltür
  • Doppeltür
  • Normalstahl
  • Diamantperforierte Türen Stahl

Abgestufte Optionen

  • 2-stufig
  • 3-Stufen
  • 4-Stufen

Schubladenoptionen

  • Keine Schublade/Tür in voller Höhe
  • 18" hohe Schublade mit externem Zugriff - Verfügbar für alle 72", 84", 90", 96" hohen Einheiten in den Breiten 15", 18", 24", 30", 36" und Tiefen 18" oder 24".
  • 18" Bankschublade - Verfügbar für alle 72", 84", 90", 96" hohen Einheiten in den Breiten 15", 18", 24", 30", 36" und Tiefen 18" oder 34".

Die Abmessungen der Ausziehbank sind wie folgt:

  • 1" dick
  • Sitzt 1,5" über dem Schließfachkörper, wenn eingefahren
  • Lässt sich im vollständig ausgezogenen Zustand auf 13" ausziehen
  • 18"W Spindsitz Abmessungen: 13"T x 12"B
  • 24"W Spindsitz Abmessungen: 13"T x 18"B

Erhöhter Luftstrom durch:

  • Einschließlich einer 1-Zoll -Lücke an der Rückseite des Bankgehäuses
  • Ermöglicht eine optimierte Luftzirkulation und Belüftung im gesamten Schließfach und in der Schublade

Sperroptionen

  • Kein Schloss (Haspe für Vorhängeschloss)
  • Schlüsselschloss (mit Hauptschlüssel und „Slam-Lock“-Funktion)
  • Kombinationsschloss (mit Hauptschlüsseln und „Slam-Lock“-Funktion)
  • Digitales Schloss (zwei Optionen: Digilock oder Zephyr)

Zubehör

Regale in voller Breite, interne Schubladen, EZ- oder Stützschiene, Universalsockel, Trockengestell für Schutzwesten, Montagesatz für Hakenhalterungsaufhänger, Montagesatz für Kleiderbügelstangen, Dokumentenhalter, Kofferraumablage, Spiegel, Einlegeboden, modulares Regal

Modulares Regalzubehör

Verstellbarer Regalboden, Umbausatz für abschließbare Boxen, Rückanschlag, Aktenteilersatz, Einzelhakensatz, Doppelhakensatz, modulare Regalmatte

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpersonal-storage-locker-with-pull-out-bench
  • ProduktfamiliePublic Safety
  • ProduktgruppeEvidence Lockers, Personal Storage Lockers, Weapons Racks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-11-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • Klassifizierung10 51 13
  • Format2014TitelMetal Lockers
  • OmniClassNummer23-29 15 15 11
  • OmniClassTitelMetal Lockers