Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4-Post Flexible Shelving
4-Post Flexible Shelving
4-Post Flexible Shelving
4-Post Flexible Shelving
4-Post Flexible Shelving

    4-Post Flexible Shelving

    Google-Übersetzung,

    Mit sicheren Regalen und freiliegenden feststellbaren Rollen, die es ermöglichen, Gegenstände während des Transports und an ihrem Bestimmungsort sicher aufzubewahren, gibt die flexible 4-Pfosten-Regallösung von Spacesaver den Benutzern die Möglichkeit, ihre Projekte mit Leichtigkeit am Laufen zu halten. Flexible Regale werden in einer Reihe von Designstilen und -größen angeboten, die so hergestellt werden, dass sie der Passform und Funktion Ihres Betriebs und den spezifischen Bedürfnissen derjenigen, denen sie dienen, gerecht werden.

    FLEXIBILITÄT
    • Ermöglicht die einfache spontane Neukonfiguration von Räumen
    • Gibt wertvollen Platz für Veranstaltungen frei
    • Ermöglicht alternative Nutzungen wie Meetings, Kurse, Schulungen, Makerspaces und mehr

    ÄSTHETIK

    • Anpassbare Endplattenausführungen, erhältlich in einer Vielzahl von Materialien (normalerweise Laminat, Holz, Acryl und Harz)
    • Möglichkeit, kundenspezifische Ausführungen zwischen freistehenden/statischen, auf Rollen und auf mobilen Regalen abzustimmen, um ein zusammenhängendes und komplementäres Aussehen zu erzielen
    • Hilft dabei, einen warmen und einladenden Raum für Studenten und Besucher zu schaffen, um sich von der Technologie zu lösen und nach physischen Büchern und anderen Sammlungen zu stöbern

    QUALITÄT UND HALTBARKEIT

    • Flexible Shelving Caster Bases von Spacesaver bestanden:
    » Strenge interne Wagenstabilitätstests gemäß BIFMA X5.9-2012 Abschnitt 9-Standards
    » Test auf maximale Belastung – der Nachweis, dass das Design der Rollenbasis von Spacesaver eine Punktlast von 810 lb. oder 1.620 lb. robust aushält. Gesamtlast pro 72-Zoll-Rollensockel, was das maximale Belastungsszenario für einen Einzelrollensockel darstellt
    • Wartungsfreie Lösung: Abgesehen von der routinemäßigen Reinigung und dem Staubwischen können Sie sich auf die flexiblen Regale von Spacesaver verlassen, da Sie wissen, dass wir erstklassige Materialien verwenden
    • Unsere Flexible Shelving-Lösung bietet lebenslange begrenzte Abdeckung für Regale und 5 Jahre begrenzte Abdeckung für Räder

    KOSTENEFFIZIENT
    • Die flexiblen Regaleinheiten von Spacesaver maximieren wertvolle Finanzmittel – sie liefern eine Lösung, die sich schnell und einfach bewegen lässt, um eine Vielzahl von alternativen Programmen aufzunehmen
    • Reduziert die institutionellen Kosten pro Quadratfuß, indem Raum für viele Zwecke genutzt werden kann – nicht nur für statische Regale

    NACHHALTIGKEIT

    • Reduzieren: Unsere langlebige Regallösung aus Stahl wird mit einer lebenslangen eingeschränkten Garantie geliefert
    • Wiederverwendung: Konzipiert, um anpassbar und konfigurierbar zu sein, können Regale unzählige Verwendungen aufnehmen, wenn sich die Anforderungen im Laufe der Zeit ändern
    • Recyceln: Wenn Regale nicht mehr benötigt werden, ist die langlebige Stahlkonstruktion zu 100 % recycelbar

    SICHERHEIT
    • Flexible Regale werden am häufigsten in Thekenhöhe gewählt, um die Sichtverbindung für eine sichere, offene und einladende Umgebung aufrechtzuerhalten

    Spezifikation
    • Standard 4-Post Dimensions Sizes:

      Widths in Inches: 36, 72

      Depths in Inches: 20, 22, 24, 26

      Heights in Inches: 40 ¼, 64 ¼ 

      The Revit model is flexible to our standard dimensions and configurations. For Custom System Sizes see Tech Data Sheet.

      Exposed Locking Caster Bases:

      • Double-wheel, total-locking casters with wheel diameters = 100 mm (3.937 inches)
      • Caster trim comes standard with grey colored wheel tread and brake pedal, and a white caster body, for a neutral finish that fits well within most any space
      • Caster wheel tread is non-marking, made of polyurethane material with Shore A 92 hardness, designed for durability and smooth motion on both carpeted and solid surfaces
      • Caster base height from the floor to the bottom of the shelving = 7.911”
      • Reveal height from the floor to the bottom of the caster base = 4.621”
      • Actual caster base width without panel finishes = Nominal Shelving Width + 0.350”
      • Actual caster base depth without panel finishes = Nominal Shelving Depth + 0.625”

      Caster Construction: 

      • (2) cross supports (C-Channel weldments) per caster base, or (3) per 72”W caster base. Cross supports shall be formed of 14 ga. (1.9 mm) cold rolled steel.
      » For Exposed Locking Caster Bases only: (2) caster mounting plates shall be bolted in (4) locations to each cross support. Caster mounting plates shall be formed of 11 ga. (2.9 mm) cold rolled steel.
      » For Concealed Caster Bases only: (2) caster mounting supports shall be welded to each cross support and formed of 14 ga. (1.9 mm) cold rolled steel.
      • (2) supports that form the front and back profiles of each caster base, with a 0.25 in. (6.35 mm) thick hem feature for structural rigidity, shall be formed of 12 ga. (2.6 mm) cold rolled steel.
      • (2) welded end-panels that form the side profiles of each caster base shall be formed of 14 ga. (1.9 mm) cold rolled steel.
      • (1) spacer plate shall be welded to each cross-support and formed of 12 ga. (2.6 mm) cold rolled steel.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerspacesaver-4-post-flexible-shelving
    • ProduktfamilieEducation & Library
    • ProduktgruppeFlexible Shelving, Library Shelving, Mobile Shelving, Day Use Lockers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung10 56 13
    • Format2014TitelMetal Storage Shelving
    • OmniClassNummer23-21 11 11 11
    • OmniClassTitelCommercial Storage Shelves