Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Static 4-Post FreeSpan™ Shelving Closed Uprights

Static 4-Post FreeSpan™ Shelving Closed Uprights

Google-Übersetzung,

Das 4-Pfosten-Regalsystem FreeSpan™ von Spacesaver ist schnell, flexibel, funktional und für alle modernen Lagerbedürfnisse geeignet. Der zum Patent angemeldete FreeSpan-Clip ermöglicht eine werkzeuglose Verstellung der Regalböden – dreimal schneller als bei herkömmlichen 4-Pfosten-Regalen. Das System erfüllt die ANSI-Normen und ist mit einem doppelten Sicherheitsfaktor geprüft.

Spezifikation
  • FREESPAN™ SHELVES
    Available in Plain (with or without Center Stop holes), Universal Slotted (with or without Center Stop holes), and Perforated. Shelves up to 48” wide are constructed with 20-gauge steel and shelves that are 49” to 72” wide utilize 18-gauge steel. Perforated shelves are made from 18-gauge steel and are available up to 48” wide at a 51% perforation to meet NFPA standards and support fire suppression, airflow, and ventilation needs

    UNIVERSAL SHELF CLIPS
    FreeSpan™ Clips’ robust double-rivet design permits up or down and left or right connection to posts and provides eight points of contact per shelf for quick and easy
    adjustment and reliable connection.

    SYSTEM SHELVING SIZES

    STANDARD SHELVING SIZES

    WIDTH: 15” | 24” | 30” | 36” | 42” | 48” | 54” | 60” | 66” | 72

    DEPTH: 12” | 15” | 16” | 18” | 24” | 30” | 32” | 36

    CUSTOM SHELVING SIZES

    WIDTH: Available in 1” increments from 9” to 72”

    DEPTH: Available in 1” increments from 12” to 36”

    STANDARD UPRIGHT SIZES

    4-POST OPEN UPRIGHTS

    HEIGHT: 40.25” | 64.25” | 76.25” | 85.25” | 88.25” | 97.25” | 121.25”

    4-POST CLOSED AND CASE-TYPE UPRIGHTS

    HEIGHTS: 40.25” | 64.25” | 76.25” | 85.25” | 88.25” | 97.25” | 121.25” |

    133.25” | 143.75”

    CUSTOM UPRIGHT SIZES

    4-POST OPEN UPRIGHTS

    HEIGHT: Available in 1.5” increments from 23.75” to 121.25”

    4-POST CLOSED AND CASE-TYPE UPRIGHTS

    HEIGHT: Available in 1.5” increments from 23.75” to 143.75”

Technische Spezifikation
  • Referenznummerstatic-4-post-freespan-shelving-closed-uprights
  • ProduktfamilieShelving
  • ProduktgruppeStatic 4 Post Shelving
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • Klassifizierung10 56 13
  • Format2014TitelMetal Storage Shelving
  • OmniClassNummer23-21 11 11 11
  • OmniClassTitelCommercial Storage Shelves

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika