Mobiles Kragarmregalsystem mit hoher Dichte
Beschreibung
High-Density-Storage hat nahezu unbegrenzte Konfigurationen, mit Systemen, die von 3 Fuß bis zu 81 Fuß lang sind. Die verfügbaren Höhen reichen von 90 bis 121 Zoll, wobei die meisten Systeme zwischen 76 und 85 Zoll spezifiziert sind. Das 1.000-Pfund/Linear-Fuß-System ist das am häufigsten spezifizierte System.
Steuerungsoptionen
Manuell Bis zu 16' (4,8 m) langer Standard. Einfache, reibungsfreie Bewegung für kleinere Anwendungen. Vier Reihen von 1,2 m langen manuellen Einheiten mit zwei Eingangskorridoren. Gesamt = 3.424 nominale Regalfuß (1.043 m)
Mechanische Unterstützung Bis zu 45 Fuß (13,7 m) langer Standard. Der Drei-Speichen-Bediener ermöglicht ein Pfund Kraftaufwand, um eine Last von mindestens 4.000 Pfund zu bewegen. Drei Abschnitte mit größeren Kapazitätseinheiten und zwei Eingangskorridore. Gesamt = 4.152 nominale Regalfuß (1.265 m)
Angetrieben Programmierbar Bis zu 81' (24,6 m) langer Standard (länger verfügbar). Programmierbare Optionen verfügbar. Maximale Dichte bei minimalem Platzbedarf für Gänge. Gesamt = 4.976 nominale Regalfuß (1.516 m)
Schienenführungssysteme
Spacesaver bietet drei Optionen für Führungssysteme mit Doppelflansch, Mittelflansch und Rollenführung.
Wagen
Die Wagen sind geschweißte „Uniframe“-Stahlkonstruktionen und so konstruiert, dass sie Ihre spezifischen Lastanforderungen erfüllen. Eine Haltelippe von mindestens 3/4 Zoll (19 mm) hält Regale oder andere Aufbewahrungsgehäuse an Ort und Stelle.
Tiefe
Höhen
Die verfügbaren Höhen reichen von 40 bis 88 Zoll, wobei die meisten Systeme zwischen 76 und 90 Zoll spezifiziert sind. Abhängig von den für Ihre Anwendung erforderlichen Komponenten erhöhen die Schienen-, Rad- und Schlittenelemente die Höhe der verwendeten Lagerausrüstung um ca. 6 bis 9 Zoll (152–228 mm). Wenn ein System ein Verhältnis von mehr als 4 zu 1 hat (4 steht für Höhe und 1 für Tiefe), ist ein Kippschutz erforderlich.
Gangbreiten
Fügen Sie bei der Planung von Gängen für eine Reihe von Wagen mindestens 1-1/2 Zoll (38 mm) zur Tiefe jedes Regalabschnitts hinzu – dh für 24 Zoll (609 mm) tiefe Regale werden 25-1/2 Zoll (648 mm) benötigt mm) Bodenfläche. Dies trägt dazu bei, die erforderliche Gangbreite für eine Reihe von Waggons bei architektonischen Einschränkungen aufrechtzuerhalten. Weitere Anforderungen finden Sie in den örtlichen Zugänglichkeitsvorschriften (ADA). Fügen Sie außerdem 3 Zoll (76 mm) zur Gesamtwagenlänge (einschließlich Griff) des Regalbereichs für manuelle und elektrische Systeme hinzu, 6 Zoll (152 mm) für mechanische Hilfssysteme. Beachten Sie auch, dass es einen leichten „Wachstumsfaktor“ für die Regalbreite gibt, der bei mehreren Regalabschnitten auf langen Waggons erheblich werden kann.
Regale
Die Kragarmregale der Spacesaver Corporation sind auf Stärke und Haltbarkeit ausgelegt und so konzipiert, dass sie sich einfach montieren, neu anordnen und neu konfigurieren lassen. Kragarmregale wurden entwickelt, um sich sowohl an stationäre als auch mobile Lageranwendungen anzupassen, und sind ideal für Bibliotheken, Hochschulen und Buchhandlungen. Es ist konfigurierbar, auch Medienelemente aufzunehmen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |