Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Personal Storage Locker Full Single Door
Personal Storage Locker Full Single Door

    Personal Storage Locker Full Single Door

    Google-Übersetzung,

    Freestyle-Schließfächer

    Free Style-Schließfächer der Spacesaver Corporation bestehen aus doppelwandigem 18-Gauge-Stahl mit geschweißten Kastentüren für Haltbarkeit und Langlebigkeit. Sie wurden entwickelt, um die Luftzirkulation zu fördern, und sind bei Bedarf strombereit. Diese Schließfächer können als Schließfächer für Ausrüstungstaschen oder persönliche Aufbewahrungsschließfächer konfiguriert werden. Sie können es frei stylen, wie Sie möchten. Nachfolgend sind alle unsere Optionen für dieses Produkt aufgeführt:

    Verfügbare Abmessungen

    • Breiten 12", 15", 18", 24", 30" 36" 42"
    • Tiefen 18", 24", 30", 36"
    • Höhen 66", 72", 84", 90", 96"

    Türoptionen

    • Einzeltür
    • Doppeltür
    • Einfacher Stahl
    • Diamantperforierte Türen Stahl

    Gestaffelte Optionen

    • 2-stufig
    • 3-stufig
    • 4-stufig

    Schubladenoptionen

    • Keine Schublade/Tür in voller Höhe
    • 45,7 cm hohe Schublade mit externem Zugriff – erhältlich für alle 72", 84", 90", 96" hohen Einheiten in 15", 18", 24", 30", 36" Breiten mit 18" oder 24" Tiefe
    • 18-Zoll-Bankschublade - Verfügbar für alle 72", 84", 90", 96" hohen Einheiten in den Breiten 15", 18", 24", 30", 36" und Tiefen von 18" oder 34".

    Sperroptionen

    • Kein Schloss (Hasp für Vorhängeschloss)
    • Keyed Lock (mit Hauptschlüsseln und „Slam-Lock“-Funktion)
    • Kombinationsschloss (mit Hauptschlüsseln und „Slam-Lock“-Funktion)
    • Digital Lock (zwei Optionen Digilock oder Zephyr)

    Zubehör

    Regale in voller Breite, Innenschubladen, EZ- oder Stützschiene, Universalsockel, Körperpanzer-Trockengestell, Hakenhalterungs-Aufhänger-Montagesatz, Kleiderbügel-Montagesatz, Dokumentenhalter, Kofferraumablage, Spiegel, Einlegeboden, modulares Regal

    Modulares Regalzubehör

    Verstellbarer Einlegeboden, Umrüstsatz für abschließbare Boxen, Rücklaufsperre, Aktenteiler-Kit, Einzelhaken-Kit, Doppelhaken-Kit, modulare Regalmatte

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerspacesaver-personal-storage-full-single-door
    • ProduktfamiliePublic Safety
    • ProduktgruppeEvidence Lockers, Personal Storage Lockers, Weapons Racks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-12-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)72
    • Breite (Inches)24
    • Tiefe (Inches)24
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung10 51 13
    • Format2014TitelMetal Lockers
    • OmniClassNummer23-29 15 15 11
    • OmniClassTitelMetal Lockers