Serie 920 von Spacesaver: Konservierungsschrank – doppelte Sichttür
Mit einem rekonfigurierbaren Innenraum und einem robusten, modularen Rahmen bietet die Spacesaver 920-Serie eine einzigartige Kombination aus Vielseitigkeit und Stärke. Füllen Sie es heute und in den nächsten Jahren mit Tabletts; nachdem die kollektionen gewachsen sind oder sich geändert haben, kann das schrankinnere mit schubladen, kleiderstangen oder anderem zubehör neu konfiguriert werden. Diese modularen Schränke können auch gestapelt, miteinander verschraubt oder auf kompakten Speichersystemen montiert werden, um bei gleicher Grundfläche mehr Kapazität zu erhalten.
Dieses Modell ist ein Konservierungsschrank der Spacesaver 920-Serie mit einer soliden Einzeltür mit Hebelgriff im Emka-Stil, Belüftungsöffnungen und ohne Sockel.
Die Spacesaver 920-Serie bietet die Funktionen, die Sie im Laufe der Jahre kennen und denen Sie vertrauen. Jeder Schrank ist von Grund auf so konzipiert, dass er Sammlungen schützt und einen effizienten und bequemen Zugriff bietet.
VERFÜGBARE ABMESSUNGEN:
Breiten: 30”, 36”
Tiefen: 18”, 24”, 30”, 36”
Höhen: 42”, 60”, 72”, 84”, 96”
TÜROPTIONEN:
GRIFFARTEN:
ZUBEHÖR:
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |