Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
920 Series - Preservation Cabinet - Single Visual Door

920 Series - Preservation Cabinet - Single Visual Door

Google-Übersetzung,

Spacesaver's – Serie 920: Konservierungsschrank – Einzelne Sichttür

Mit einem rekonfigurierbaren Innenraum und einem robusten, modularen Rahmen bietet die Spacesaver 920-Serie eine einzigartige Kombination aus Vielseitigkeit und Stärke. Füllen Sie es heute und in den nächsten Jahren mit Tabletts; nachdem die kollektionen gewachsen sind oder sich geändert haben, kann das schrankinnere mit schubladen, kleiderstangen oder anderem zubehör neu konfiguriert werden. Diese modularen Schränke können auch gestapelt, miteinander verschraubt oder auf kompakten Speichersystemen montiert werden, um bei gleicher Grundfläche mehr Kapazität zu erhalten.

Dieses Modell ist ein Konservierungsschrank der Spacesaver 920-Serie mit einer einzelnen Sichttür mit Hebelgriff im Emka-Stil, Belüftungsöffnungen und ohne Sockel.

Die Spacesaver 920-Serie bietet die Funktionen, die Sie im Laufe der Jahre kennen und denen Sie vertrauen. Jeder Schrank ist von Grund auf so konzipiert, dass er Sammlungen schützt und einen effizienten und bequemen Zugriff bietet.

  • KANAL MIT GESCHLOSSENER DICHTUNG:
    Unsere Schränke halten eine abgedichtete Innenumgebung aufrecht, indem sie einen Stahlkanal verwenden, der für die Aufnahme einer geschlossenzelligen Schaumdichtung ausgelegt ist.
  • OPTIONALE EINSTELLBARE BELÜFTUNG:
    Die Belüftungsöffnungen können von außerhalb der Schränke eingestellt werden, und austauschbare Filter sorgen dafür, dass die Luftqualität erhalten bleibt.
  • LIFT-OFF-TÜREN:
    Schneller und bequemer Zugriff, ideal für Sammlungen, die ständig wachsen oder sich ändern.
  • EINSTELLBARER INNENRAUM:
    Konfigurieren Sie den Schrankinnenraum einfach mit Zubehör und passen Sie ihn an, wenn sich Ihre Anforderungen ändern.
  • CLIP-BEFESTIGUNG:
    Langlebig und einfach zu verwenden, um Zubehör zu unterstützen, ohne dass Spezialwerkzeuge oder Gewalt zum Entfernen erforderlich sind.
  • UV-GESCHÜTZTES GLAS:
    Geglühtes UV-Glas schützt Ihre Sammlungen.
  • WASSERSCHUTZKAPPE:
    Schützen Sie Sammlungen vor Wasserschäden im Falle des Einsatzes oder der Fehlfunktion von Deckensprinklern.
  • 35 NICHT AUSGASENDE PULVERBESCHICHTUNG OPTIONEN:
    Minimieren Sie das Risiko einer Verschlechterung mit einer Farbe, die eine saubere, dauerhafte Oberfläche bietet.
  • 3-PUNKT-VERRIEGELUNG:
    Zuverlässiges und sicheres System zur sicheren Aufbewahrung von Sammlungen.
  • GEWINDEEINSÄTZE:
    Mit integrierten oberen und seitlichen Gewindeeinsätzen werden die Schränke ab Werk zum Stapeln oder Zusammenschrauben geliefert.

VERFÜGBARE ABMESSUNGEN :
Breiten: 30”, 36”
Tiefen: 18”, 24”, 30”, 36”
Höhen: 42”, 60”, 72”, 84”, 96”

TÜROPTIONEN:

  • Belüftung (optional): Verstellbare Belüftungsöffnungen mit außen angebrachtem Verschluss (im Modell abgebildet)

GRIFFARTEN:

  • Griff im Emka-Stil (am Modell abgebildet)
  • Hansen Griff im D-Ring-Stil

ZUBEHÖR:

  • Verstellbare Einlegeböden (Standard 100 lb. Kapazität oder Heavy-Duty 300 lb. Kapazität)
  • Hutablage/Garderobenstange
  • Standardfach (mit Sicherheitsstopp)
  • Trockenmittelschale
  • Textiltablett
  • Schubladen mit Vollauszug
  • Kleiderstange
  • Gerollte Textilschubladen
  • Mittelteiler in voller Höhe
  • Mittelteiler mit Teilhöhe


Technische Spezifikation
  • Referenznummerspacesaver-preservation-cabinet-920-single-visual-door
  • ProduktfamilieMuseum Storage
  • ProduktgruppePreservation Cabinets, Archival Cabinets, Art Racks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • Klassifizierung10 56 13
  • Format2014TitelMetal Storage Shelving
  • OmniClassNummer23-21 11 11
  • OmniClassTitelCommercial Storage Units
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit