Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Static 4 Post Shelving Adder Closed Uprights
Static 4 Post Shelving Adder Closed Uprights

    Static 4 Post Shelving Adder Closed Uprights

    Google-Übersetzung,

    Regale mit 4 Pfosten und Gehäuse

    Das attraktive, vielseitige und leicht zugängliche 4-Pfosten-Regal von Spacesaver ist eine äußerst anpassungsfähige, kostengünstige Aufbewahrungslösung für praktisch alles, was Sie aufbewahren möchten. Alle Spacesaver-Regale können mit kundenspezifischen Oberteilen und Endplatten ausgestattet werden, um sie in das Design eines Gebäudes zu integrieren und in ein mobiles System mit hoher Dichte zu integrieren.

    Verfügbare Regalkonfigurationen

    • Standardhöhe 9/16
    • Regaltiefen 9–36 in 1-Zoll-Schritten
    • Hochleistungshöhe 9/16
    • Regaltiefen 9–36 in 1-Zoll-Schritten
    • Regalbreite 12–72 in 1-Zoll-Schritten
    • Lichte Breite 10–70 in 1-Zoll-Schritten

    Pfosten Verfügbare Konfigurationen

    • 5-3/4 - 143-3/4 in 1-1/2"-Schritten
    • Nutzhöhe 3-141 in 1-1/2"-Schritten

    Pfosten

    Pfosten bestehen aus 18 ga. (1,2 mm) kaltgewalzter Stahl, der entweder zu einem 2 Zoll (50 mm) breiten gemeinsamen Pfosten in T-Form oder einem 1 Zoll (25 mm) breiten Endpfosten in Winkelform geformt ist. Schlüssellochförmige Schlitze sind in Mitten von 1-1/2 Zoll (38 mm) vertikal auf der Innenseite der Pfosten platziert. „Geschlossene“ Pfosten müssen 24 ga haben. (0,60 mm) Verschlussplatte zwischen den Pfosten. „Offene“ Pfosten müssen mindestens drei 3 Zoll (76 mm) breite x 18 ga haben. (1,2 mm) Abstandshalter zwischen den Pfosten.

    Regale

    Patentierte geschlitzte oder glatte Universalregale mit Standardstärke 22 (0,75 mm) oder strapazierfähige 18-Gauge (1,2 mm). Für zusätzliche Sicherheit gibt es keine freiliegenden Metallkanten. Einlegeböden mit 11-Gauge- (3,1 mm) oder 14-Gauge- (1,9 mm) Einlegebodenträgern.

    Unbegrenzte Regaloptionen

    Das 4-Pfosten-Regalsystem von Spacesaver wurde entwickelt, um sich sowohl an stationäre als auch an mobile Lageranwendungen anzupassen, und bietet eine umfassende Auswahl an Optionen. Um ihren funktionalen Nutzen zu erhöhen, können einzelne Regaleinheiten mit abschließbaren Türen, Aufbewahrungs- und Aktenschubladen, Behältern und ausziehbaren Referenzregalen sowie einer breiten Palette an Aufbewahrungszubehör für eine Vielzahl von Materialien ausgestattet werden.

    Anti-Kipp-Schutz

    Unsere 4-Pfosten-Regale können mit Kippschutzvorrichtungen ausgestattet werden, um die seismischen Anforderungen zu erfüllen und ein zusätzliches Maß an Systemstabilität und -sicherheit zu bieten, selbst in erdbebengefährdeten Bereichen.

    Wenn Sie eine benutzerdefinierte Größe benötigen oder mehr über 4-Pfosten-Regale wissen möchten, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Wir sind hier um zu helfen.

    Zubehör

    • Double-Face Through Shelf mit Centerstop
    • Mülltrenner mit Acryl-Müllfront
    • Trennstangen
    • Universelles Regal
    • Ausziehbares Referenzregal
    • Ausziehbare Innenschublade
    • Zurückweichende Tür
    • Geschlossene Aktenschublade
    • Aufbewahrungsschublade
    • Hängende Akten
    • Flügeltüren
    • Gangidentifikationsoptionen
    • Etikettenhalter
    • Aufhänger Railcur
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerspacesaver-shelving-static-4post-adder-closed-uprights
    • ProduktfamilieEducation & Library
    • ProduktgruppeFlexible Shelving, Library Shelving, Mobile Shelving, Day Use Lockers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)75.25
    • Breite (Inches)42
    • Tiefe (Inches)12
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • Klassifizierung10 56 13
    • Format2014TitelMetal Storage Shelving
    • OmniClassNummer23-21 11 11 11
    • OmniClassTitelCommercial Storage Shelves
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit