Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Static Cantilever Shelving Single Face Starter Divided

Static Cantilever Shelving Single Face Starter Divided

Google-Übersetzung,

Kragarmregale

Die Kragarmregale der Spacesaver Corporation sind auf Stärke und Haltbarkeit ausgelegt und so konzipiert, dass sie sich einfach montieren, neu anordnen und neu konfigurieren lassen. Kragarmregale wurden entwickelt, um sich sowohl an stationäre als auch an mobile Lageranwendungen anzupassen, und sind ideal für Bibliotheken, Hochschulen und Buchhandlungen. Es ist konfigurierbar, auch Medienelemente aufzunehmen. Nachfolgend sind alle unsere Optionen für dieses Produkt aufgeführt:

Regalabmessungen

  • Regaltiefen 6", 7", 8", 9", 10", 11", 12", 15"
  • Regalbreiten 24", 30", 36"
  • Lichte Weiten 23-15/32", 29-15/32", 35-15/32"

Regale

Alle Regale verfügen über eine hochwertige Pulverbeschichtung, die abriebfest ist. Spacesaver bietet eine Vielzahl von Farben und Lackierungen für jeden Bedarf. Regale sind leicht verstellbar. Standardregale müssen 9/16 Zoll (14 mm) hoch sein und aus 22 ga bestehen. (0,75 mm) kaltgewalzter Stahl mit Flanschen an allen vier Seiten. Vorderer und hinterer Flansch müssen ebenfalls „nach unten“ und „innen“ gedreht werden. Regale, die um 1-1/2” (38 mm) Mitten vertikal verstellbar sind. Regale, die vorne und hinten durch zwei Regalstützen von 14 ga gestützt werden. (1,9 mm) min. warmgewalzten Stahl. Regale in voller Tiefe (oder durchgehend) müssen Befestigungslöcher für die Anbringung eines optionalen Mittelanschlags haben. Patentierte Multifunktionsschlitze (für optionale Aktenteiler, Fachteiler und Trennstangen) müssen in Mitten von 2 Zoll (50 mm) über die gesamte Regallänge platziert werden (beginnend 1 Zoll (25 mm) von jedem Ende). Die Höhe des Regalbodens (einschließlich Stützen) beträgt 3/4 Zoll (19 mm).

Aufrechte Abmessungen

  • Standard-Pfostenhöhen 42", 66", 78", 84", 90"
  • Standard Pfosten Breiten 24", 30", 36"

Pfosten

Pfosten sind eine geschweißte Stahlbaugruppe, die aus (2) 14-Gauge-Pfosten, (1) 14-Gauge-Oberspreizer und (1) 16-Gauge-Unterspreizer besteht. . Pfosten haben Befestigungsschlitze für Regale in 1-Zoll-Zentren über ihre gesamte Höhe. Pfosten haben vertikale Abstandsindikatoren alle 6 Zoll.

Basisstützen

14-Gauge-Basisstützen bieten seitliche Stabilität für aufrechte Rahmen.

Überdachungen

Erhältlich für einseitige und doppelseitige Einheiten, 18-Gauge-kaltgewalztes Material mit dreifachen 90-Grad-Bögen. Überdachungsoberteile rasten in Pfosten ein und werden mit Maschinenschrauben und Muttern sicher an der Überdachung befestigt.

Anti-Kipp-Schutz

Unsere Kragarmregale können mit Kippschutzvorrichtungen ausgestattet werden, um die seismischen Anforderungen zu erfüllen und ein zusätzliches Maß an Systemstabilität und -sicherheit zu bieten, selbst in erdbebengefährdeten Bereichen

Zusätzliches Zubehör

  • Abgeschrägte Anzeigeeinheit
  • Zeitschriftenregal
  • Schräge Regale mit integrierter niedriger Rückenlehne
  • Ausziehbares Referenzregal
  • 2 Ebenen, geneigtes Medienregal
  • 2-stöckige Multimedia-Brauen in Box (Trennwand oben)
  • Zick-Zack-Display-Rücklaufsperre
  • Zeitungsständer mit 6 Etagen
  • Medientaschen-Rack
  • Hängende Drahtstütze
  • Entfernungsmesser und Kartenhalter
  • Baldachin Licht

Design-Merkmale

  • Pulverbeschichtung (32 Farboptionen)
  • Hoch abriebfester Pulverlack
  • Umweltfreundliche Pulverbeschichtungen (keine Ausgasung)
  • Keine Kreuzverstrebung erforderlich
  • Roboterfixierte und geschweißte aufrechte Rahmen
  • Aufrechter Standardsockel
  • Regalendhalterungen werden in den Pfosten eingehakt
  • Endplatten aus Metall, Holz oder Laminat werden am Pfosten befestigt

Technische Spezifikation
  • Referenznummerspacesaver-shelving-static-cantilever-sf-starter-divided
  • ProduktfamilieEducation & Library
  • ProduktgruppeFlexible Shelving, Library Shelving, Mobile Shelving, Day Use Lockers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)66
  • Breite (Inches)36
  • Tiefe (Inches)12
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • Klassifizierung10 56 13
  • Format2014TitelMetal Storage Shelving
  • OmniClassNummer23-21 11 11 11
  • OmniClassTitelCommercial Storage Shelves