Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Universal Weapons Rack Locker Mini Stackable UWR
Universal Weapons Rack Locker Mini Stackable UWR

    Universal Weapons Rack Locker Mini Stackable UWR

    Google-Übersetzung,
    Waffenregale

    Das UWR-Waffenregal-Aufbewahrungssystem ist bereit, eine Vielzahl von Waffen und Zubehör sicher aufzubewahren, von Gewehren über Seitenwaffen und Ausrüstungstaschen bis hin zu Optiken, die alle denselben Schrankrahmen verwenden. Diese Fähigkeit, mehrere Waffen in einem System zu lagern, und dies ohne die Notwendigkeit, die Waffe zu zerlegen oder auf Null zu stellen, ist ein enormer Schub für die Einsatz- und Kampfbereitschaft.

    Steifigkeit.
    Die vollständig verschweißten Gehäuse aus dickwandigem Stahl sind 42,38" (1076 mm) breit und 16,25" (413 mm) tief und in fünf Höhen (18" (457 mm), 34" (864 mm), 45" (1143 mm), 61,5" ( 1562 mm) und 83,88" (2130 mm), die Waffen unterschiedlicher Länge und Art aufnehmen.
    Langlebige geschweißte und genietete Scharniere verhindern Manipulationen an Türen. Erfüllt OPTNAVINST 5530.13B und AR 190-11.

    Sichtweite.
    Perforierte Türen, Seiten und Rückwände erleichtern die Beurteilung des Waffeninventars und sorgen gleichzeitig für eine sichere Aufbewahrung der Waffen.

    Sicherheit.
    Sperrstangen übertreffen die militärischen Anforderungen für die Waffensicherung konventioneller Waffen, Munition und Sprengstoffe (OPNAVINST 5530.13B und AR 190-11). Die Racks sind so konzipiert, dass sie von innen zusammengefügt werden können – von oben nach unten, von hinten nach hinten, von Seite zu Seite – und die Anforderungen an das Sicherheitsgewicht von mindestens 227 kg (500 lbs) erfüllen.

    Haben Sie Fragen zu Universellen Waffenständern? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir sind hier um zu helfen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerspacesaver-weapons-rack-uwrmini-stackable
    • ProduktfamiliePublic Safety
    • ProduktgruppeEvidence Lockers, Personal Storage Lockers, Weapons Racks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)17.88
    • Breite (Inches)42.38
    • Tiefe (Inches)16.18
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung10 51 13
    • Format2014TitelMetal Lockers
    • OmniClassNummer23-29 15 15 11
    • OmniClassTitelMetal Lockers