Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Totes in 4-Post Flexible Shelving

Totes in 4-Post Flexible Shelving

Google-Übersetzung,

Die Behälter von Spacesaver in 4-Säulen-Regalen sind die ideale Lösung für die fachgerechte Aufbewahrung und Organisation von Materialien sowie die Schaffung interaktiver Räume, die Zusammenarbeit, Engagement und Produktivität fördern. Die Behälter sind mit allen Spacesaver 4-Säulen-Regalen in den Breiten 15" und Tiefen 18" kompatibel und in vier Höhen erhältlich – 3", 6", 9" und 12" – und können mit Behälterschienen montiert oder direkt auf Regalen platziert sowie in flexible Regaleinheiten und hochdichte mobile Lagerwagen integriert werden.

Technische Spezifikation
  • Referenznummertotes-in-4-post-flexible-shelving
  • ProduktfamilieShelving
  • ProduktgruppeFlexible Shelving
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • Klassifizierung11 51 23
  • Format2014TitelLibrary Stack Systems
  • OmniClassNummer23-21 25 21 11
  • OmniClassTitelLibrary Stack Systems

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika