Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Totes in 4-Post FreeSpan™ Flexible Shelving

Totes in 4-Post FreeSpan™ Flexible Shelving

Google-Übersetzung,

Die Aufbewahrungsboxen von Spacesaver für das flexible 4-Pfosten-Regalsystem FreeSpan™ bieten eine optimale Aufbewahrungs- und Organisationslösung für Materialien. Die beweglichen Regaleinheiten fördern Zusammenarbeit, Engagement und Produktivität. Die Boxen sind mit allen 15 Zoll breiten und 18 Zoll tiefen Spacesaver 4-Pfosten-FreeSpan™-Regalen kompatibel, in vier Höhen (3 Zoll, 6 Zoll, 9 Zoll und 12 Zoll) erhältlich und können mit den Boxenschienen montiert oder direkt auf die Regalböden gestellt werden.

Spezifikation
  • Totes

    • Compatible with all 15" W and 18" D Spacesaver 4-Post FreeSpan™ Shelving
    • Totes available in heights 3", 6", 9", and 12"
    • Can be mounted with Tote Rails or directly on shelves

    Tote Specifications

    • Material: Polypropylene
    • Color: Translucent
Technische Spezifikation
  • Referenznummertotes-in-4-post-freespan-flexible-shelving
  • ProduktfamilieShelving
  • ProduktgruppeFlexible Shelving
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • Klassifizierung10 56 13
  • Format2014TitelMetal Storage Shelving
  • OmniClassNummer23-21 11 11
  • OmniClassTitelCommercial Storage Units