Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Totes in 4-Post FreeSpan™ Shelving

Totes in 4-Post FreeSpan™ Shelving

Google-Übersetzung,

Die Aufbewahrungsboxen von Spacesaver für das 4-Pfosten-FreeSpan™-Regalsystem sind die ideale Lösung zur übersichtlichen Aufbewahrung und Organisation von Materialien und zur Schaffung interaktiver Arbeitsbereiche, die Zusammenarbeit, Engagement und Produktivität fördern. Die Boxen sind mit allen 15 Zoll breiten und 18 Zoll tiefen Spacesaver 4-Pfosten-FreeSpan™-Regalen kompatibel, in vier Höhen (3 Zoll, 6 Zoll, 9 Zoll und 12 Zoll) erhältlich und können mit den Boxenschienen montiert oder direkt auf die Regalböden gestellt werden.

Spezifikation
  • Totes

    • Compatible with all 15" W and 18" D Spacesaver 4-Post FreeSpan™ Shelving
    • Totes available in heights 3", 6", 9", and 12"
    • Can be mounted with Tote Rails or directly on shelves

    Tote Specifications 

    • Material: Polypropylene
    • Color: Translucent 
Technische Spezifikation
  • Referenznummertotes-in-4-post-freespan-shelving
  • ProduktfamilieShelving
  • ProduktgruppeStatic 4 Post Shelving
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • Klassifizierung10 56 13
  • Format2014TitelMetal Storage Shelving
  • OmniClassNummer23-21 11 11
  • OmniClassTitelCommercial Storage Units