Die Behälter von Spacesaver in 4-Säulen-Regalen sind die ideale Lösung für die fachgerechte Aufbewahrung und Organisation von Materialien sowie die Schaffung interaktiver Räume, die Zusammenarbeit, Engagement und Produktivität fördern. Die Behälter sind mit allen Spacesaver 4-Säulen-Regalen in den Breiten 15" und Tiefen 18" kompatibel und in vier Höhen erhältlich – 3", 6", 9" und 12" – und können mit Behälterschienen montiert oder direkt auf Regalen platziert sowie in flexible Regaleinheiten und hochdichte mobile Lagerwagen integriert werden.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |