Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LINEA'TOUCH LED ANODISED
LINEA'TOUCH LED ANODISED
LINEA'TOUCH LED ANODISED
LINEA'TOUCH LED ANODISED
    SPM

    LINEA'TOUCH LED ANODISED

    Google-Übersetzung,

    Eleganz und Diskretion - Verbesserte Ergonomie - Integrierte Beleuchtung.

    Eleganter Handlauf aus eloxiertem Aluminium, entworfen, um Bewegung in Korridoren und allen Verkehrsbereichen zu sichern:

    • Bietet Komfort und Sicherheit für Benutzer
    • Schafft eine elegante und personalisierte Atmosphäre nach Zone, nach Service oder nach Etage (5 Farbfilter verfügbar)
    • Design und Ergonomie verbinden
    • Gewährleistet einen hervorragenden Halt dank seiner exklusiven dreilappigen Form
    • M1 (Bs2d0) - Leichter Verkehr - Hergestellt in Frankreich - Eigene Formulierung
    Spezifikation
      • Model : Trilobed handrail Linea'Touch LED Anodised
      • Section : Height 42 mm x Width 40 mm
      • Length : 4 meters
      • Overwall Projection : 80 mm
      • Stand-off from wall : 40 mm
      • Material : 10 micron satin silver anodised aluminium. Bactericidal joint.
      • Fixing components : 2 points quick removable assembly self-locking 55 mm bugled bracket in silver anodised effect aluminium, screwed to the wall every 0,80 m
      • Colour : Anodised satin silver
      • LED band : 5 meters
      • Colour filter : Choose from 5 available colours
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSPM-LINEA-TOUCH-LED-ANOD
    • ProduktfamilieMain courante
    • ProduktgruppeTrilobée
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_30_36
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHandrails
    • Klassifizierung10 26 16.16
    • Format2014TitelProtective Corridor Handrails
    • OmniClassNummer23-17 25 13
    • OmniClassTitelHandrails
    • CSIUniFormatIICodeC
    • CSIUniFormatIITitleINTERIORS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich