Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LINEA'TOUCH LED PVC SHEATHED
LINEA'TOUCH LED PVC SHEATHED
LINEA'TOUCH LED PVC SHEATHED
    SPM

    LINEA'TOUCH LED PVC SHEATHED

    Google-Übersetzung,

    Widerstand - Verbesserte Ergonomie - Integrierte Beleuchtung.

    PVC-ummantelter Handlauf zur Bewegungssicherung in Korridoren und allen Verkehrsbereichen :

    • Bietet Komfort und Sicherheit für Benutzer
    • Schafft eine personalisierte Atmosphäre pro Zone, pro Service oder pro Etage (5 Farbfilter verfügbar)
    • Kombiniert Design, Ergonomie und hohe Stoßfestigkeit
    • Gewährleistet einen hervorragenden Halt dank seiner exklusiven dreilappigen Form
    • Bietet mit seiner großen Auswahl an Zubehör und Farben unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten
      M1 (Bs2d0) - Moderater Verkehr - Hergestellt in Frankreich - Eigene Formulierung - 100 % antibakteriell
    Spezifikation
      • Model : Trilobed handrail Linea'Touch LED PVC sheathed
      • Section : Height 42 mm x Width 40 mm
      • Length : 4 meters
      • Overwall Projection : 80 mm
      • Stand-off from wall : 40 mm
      • Material : Antibacterial PVC classified M1 (Bs2d0) plain and coloured in the mass on continuous aluminium profile. Bactericidal joint.
      • Fixing components : 2 points quick removable assembly self-locking 55 mm bugled bracket in silver anodised effect aluminium, screwed to the wall every 0.80 m
      • Colours : 31 standard
      • LED band : 5 meters
      • Colour filter : choose from 5 available colours
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSPM-LINEA-TOUCH-LED-GAINE
    • ProduktfamilieMain courante
    • ProduktgruppeTrilobée
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_30_36
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHandrails
    • Klassifizierung10 26 16.16
    • Format2014TitelProtective Corridor Handrails
    • OmniClassNummer23-17 25 13
    • OmniClassTitelHandrails
    • CSIUniFormatIICodeC
    • CSIUniFormatIITitleINTERIORS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich