Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

ESCORT DECOWOOD

Unique ref.: SPM-ESCORT-DECOW
Marke: SPM
Produkt Familie: Main courante
Produkt Gruppe: Ronde
Publishing Datum: 2016-05-06
Versionsnummer: 3
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (4)
Range only available for the French market

Range only available for the French market


Material 1: PVC
Material 2: PVC
Designed in: France
Hergestellt in: France

BIMobject Kategorie: Konstruktionselemente - Geländer
IFC Klassifikation: Railing
Uniclass 1.4 Code: L4422
Uniclass 1.4 Beschreibung: Hand rails, grab rails
Uniclass 2.0 Code: PR-64-36
Uniclass 2.0 Beschreibung: Handrails
Uniclass 2015 Code: Pr_25_30_36
Uniclass 2015 Beschreibung: Handrails
NBS Reference Code: 64-36
NBS Reference Beschreibung: Handrails
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 26 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Protective Corridor Handrails
OmniClass-Nummer: 23-17 25 13
OmniClass-Bezeichnung: Handrails
CSI UniFormat II Code: C
CSI UniFormat II Title: INTERIORS
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • France

BIMobject®