Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LINEA'TOUCH LED DECOWOOD
LINEA'TOUCH LED DECOWOOD
LINEA'TOUCH LED DECOWOOD
    SPM

    LINEA'TOUCH LED DECOWOOD

    3.8 von 5 Sternen3.8(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Warmes Holz - Verbesserte Ergonomie - Integrierte Beleuchtung.

    Handlauf in Holzoptik zur Bewegungssicherung in Korridoren und allen Verkehrsflächen :

    • Bietet Komfort und Sicherheit für Benutzer
    • Schafft eine warme Atmosphäre, personalisiert nach Zone, Service oder Etage (5 Farbfilter verfügbar)
    • Design und Ergonomie verbinden
    • Gewährleistet einen hervorragenden Halt dank seiner exklusiven dreilappigen Form
    • Bietet mit seiner großen Auswahl an Zubehör und Holzdekoren viele Kombinationsmöglichkeiten

    M1 (Bs2d0) - Leichter Verkehr - Hergestellt in Frankreich - Eigene Formulierung

    Spezifikation
      • Model : Trilobed handrail Linea'Touch LED Decowood
      • Section : Height 42 mm x Width 40 mm
      • Length : 4 meters
      • Overwall Projection : 80 mm
      • Stand-off from wall : 40 mm
      • Material : Antibacterial PVC classified M1 (Bs2d0) wood decor. Bactericidal joint.
      • Fixing components : 2 points quick removable assembly self-locking 55 mm bugled bracket in silver anodised effect aluminium, screwed to the wall every 0,80 m
      • Colour : 6 wood decors
      • LED band : 5 meters
      • Colour filter : Choose from 5 available colours
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSPM-LINEA-TOUCH-LED-DECOW
    • ProduktfamilieMain courante
    • ProduktgruppeTrilobée
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_30_36
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHandrails
    • Klassifizierung10 26 16.16
    • Format2014TitelProtective Corridor Handrails
    • OmniClassNummer23-17 25 13
    • OmniClassTitelHandrails
    • CSIUniFormatIICodeC
    • CSIUniFormatIITitleINTERIORS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit