Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
C574U ECO-NATURAL™ Elite Upright Cycle
C574U ECO-NATURAL™ Elite Upright Cycle
C574U ECO-NATURAL™ Elite Upright Cycle
C574U ECO-NATURAL™ Elite Upright Cycle
C574U ECO-NATURAL™ Elite Upright Cycle
C574U ECO-NATURAL™ Elite Upright Cycle
C574U ECO-NATURAL™ Elite Upright Cycle
    SportsArt

    C574U ECO-NATURAL™ Elite Upright Cycle

    Google-Übersetzung,

    Die ECO-NATURAL™ Elite-Linie von SportsArt verkörpert Design, Technologie, Nachhaltigkeit und kardiovaskuläre Spitzenleistung. Die schlanken Winkel und praktischen Funktionen werden mit einem selbstangetriebenen Design kombiniert, um den Benutzern ein ansprechendes Training zu ermöglichen. Das C574U Upright Cycle verfügt über ein flaches Gehäusedesign für einfachen Zugang, einen vertikal und horizontal verstellbaren Sitz und eine Widerstandssteuerung mit den Fingerspitzen.

    • Horizontale und vertikale Sitzverstellung
    • Kontakt HR-Sensoren
    • Eigenbetrieben


      Spezifikation
      • TECHNICAL DETAILS

        Unit Weight 186.12 lbs / 84.6 kg
        Dimensions (LxWxH) 48 x 22.5 x 58.5 in / 122 x 57.2 x 148.7 cm
        Resistance 40 Levels
        Power Requirements N/A
        Plug Requirements N/A
        Max User Weight 450 lbs / 205 kg
        Readouts Heart Rate, RPM, Resistance, Time, Distance, Speed, Calories
        Workout Programs Manual, Random, Interval (3), Plateau, Fitness Program, Weight loss, Cardio
        Features Multi-point seat adjustment
        Low-profile shroud
        Fingertip controls
        Self-powered
      Technische Spezifikation
      • Referenznummerc574u-eco-natural-elite-upright-cycle
      • ProduktfamilieCardio
      • ProduktgruppeCycles
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2024-05-05
      • Editionsnummer1
      • Höhe (Inches)58.5
      • Breite (Inches)22.5
      • Tiefe (Inches)48
      Verwandt
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      • Nettogewicht (lbs)186.12
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Turnhallenequipment
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_84_27
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExercise bikes
      • Klassifizierung11 66 13
      • Format2014TitelExercise Equipment
      • OmniClassNummer23-21 31 19
      • OmniClassTitelExercise Machines
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit