Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
G778 ECO-POWR™ Stepper
G778 ECO-POWR™ Stepper
G778 ECO-POWR™ Stepper
G778 ECO-POWR™ Stepper
G778 ECO-POWR™ Stepper
G778 ECO-POWR™ Stepper
G778 ECO-POWR™ Stepper
G778 ECO-POWR™ Stepper
G778 ECO-POWR™ Stepper
    SportsArt

    G778 ECO-POWR™ Stepper

    4.5 von 5 Sternen4.5(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Der G778 Stepper setzt die Tradition nachhaltiger Fitnesslösungen fort und bietet ein anspruchsvolles Cardio-Training, bei dem gleichzeitig die Rumpf- und Unterkörpermuskulatur gestärkt wird. Die niedrige Aufsteigehöhe ermöglicht ein sicheres Ein- und Aussteigen aus dem Gerät und ein natürliches Schrittmuster fühlt sich an wie das Erklimmen echter Treppen. Integrierte Trainingsprogramme und ein Geschwindigkeitsbereich von 20 bis 180 Schritten pro Minute sorgen für ein individuelles Trainingserlebnis. Das hintergrundbeleuchtete, gut lesbare LCD-Display und 14 Echtzeit-Datenanzeigen, darunter erklommene Schritte, verbrannte Kalorien und Watts to Grid, geben den Benutzern das gute Gefühl, dass sie ihren Fitnesszielen einen Schritt näher gekommen sind und gleichzeitig dem Planeten helfen.

    • ECO-POWR™ Energieerzeugungstechnologie
    • Niedrige Einstiegshöhe
    • Multi-Grip-Renngriffe
    • Umschalterbasierte Geschwindigkeitsregelung
    Spezifikation
    • TECHNICAL DETAILS

      Unit Weight 473 lbs / 215 kg
      Dimensions (LxWxH) 71.6 x 35.7 x 83.9 in / 181 x 90.7 x 213.1 cm
      Speed Range20 - 180 SPM
      Step Height 7.6 in / 19.4 cm
      Power Requirements N/A
      Plug Requirements NEMA / 5-15P
      Contact your sales rep for specific requirements
      Max User Weight400 lbs / 180 kg
      Step Up Height10.2 in / 26 cm
      Readouts Heart Rate, SPM, Weight Loss Zone, Target SPM, Cardio Zone, Time, Floors, Your Grid Wh, Calories, Distance, Pace, METs, Cal/Hr, Instant Watt to Grid
      Workout ProgramsManual, Interval, Hill, Race, Fitness Test, Heart Rate Programs
      Features 3-Speed fan, USB Charging, Multiple Step-up Heights, Safe-step stair lock
      Optional FeaturesSA WELL+™ Integration
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerg778-eco-powr-stepper
    • ProduktfamilieCardio
    • ProduktgruppeAlternate Trainers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)83.9
    • Breite (Inches)35.7
    • Tiefe (Inches)71.6
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)473
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Turnhallenequipment
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_84_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSteppers
    • Klassifizierung11 66 13
    • Format2014TitelExercise Equipment
    • OmniClassNummer23-21 31 19 47
    • OmniClassTitelStaircase Exercisers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit