Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
T674-16" SENZA™ Elite Treadmill
T674-16" SENZA™ Elite Treadmill
T674-16" SENZA™ Elite Treadmill
T674-16" SENZA™ Elite Treadmill
T674-16" SENZA™ Elite Treadmill
    SportsArt

    T674-16" SENZA™ Elite Treadmill

    Google-Übersetzung,

    Die SENZA™ Elite-Linie umfasst unsere hochwertigen Cardioprodukte, die mit erstklassiger Technologie und Unterhaltungsoptionen ausgestattet sind, die die Benutzer aktiv einbinden, indem sie ihnen ein intuitives Trainingserlebnis bieten, das ihnen ermöglicht, Unterhaltung auf ihre Weise zu nutzen. Das T674L-16″ ist ein innovatives Laufband mit einem 5,0-PS-Motor, einem verbesserten Dämpfungssystem und Kippschaltern für eine intuitive Bedienung.

    • 16-Zoll-SENZA™-Touchscreen
    • ECO-GLIDE™-Selbstschmiersystem
    • Energieeffizienter ECO-DRIVE™-Motor
    • MyFlex+ omnidirektionales Dämpfungssystem
    • Mehrsprachige Unterstützung
    • USB-Ladeanschluss
    • Kontakt- und Telemetrie-Herzfrequenzempfänger
    • Bluetooth 4.0 Herzfrequenz-Unterstützung
    • Bluetooth AVRCP iOS- und Android-Musikkompatibilität
    • Anpassbares Startbildschirm-Logo, eingebettete URL auf dem Startbildschirm, Bildschirmschonerbilder und Webseiten
    • Optionale ANYcast-Bildschirmspiegelungstechnologie
    Spezifikation
    • TECHNICAL DETAILS

      Unit Weight 436 lbs / 198 kg
      Dimensions (LxWxH) 83.9 x 33.4 x 57.5 in / 213.1 x 84.9 x 146.2 cm
      Running Area 60 x 21 in / 152.4 x 53.3 cm
      Speed Range 0.15–15.0 mph / 0.25–24 kph
      Incline Range 0 to 15%
      Drive Motor 5.0 HP AC-Servo Motor
      Power Requirements 120V; 60 Hz / 220V; 50 Hz
      Plug Requirements NEMA 5-15*
      Contact your sales rep for specific requirements
      Max User Weight 450 lbs / 205 kg
      Step Up Height 9.4 in / 24 cm
      Readouts Speed, Incline, Time, Distance, Calories, Pace, Heart Rate
      Workout Programs Manual, Random, Interval, Hill, Heart Rate Programs, Fitness Tests
      Features 5.0 HP AC-Servo Motor
      Toggle Controls
      Multi Language Support
      USB Port
      Contact and telemetry heart rate receivers


      TOUCHSCREEN TECHNICAL DETAILS

      Screen TFT Backlit LED Capacitive Touchscreen w/ Anti-Glare
      Resolution 1366 x 768
      Screen Size 16 in
      Aspect Ratio 16:09
      Operating System Android 5.1.1
      Contrast ratio 500:01:00
      Processor NXP Freescale I.MX6 Quad Core, 1GHz
      Memory 32GB eMMC
      Languages English, Spanish, German, French, Dutch, Italian, Danish, Turkish, Norwegian, Polish, Vietnamese, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Japanese, Russian, Arabic
      System Updates Manual USB or Push (via Wi-fi opt-in)
      Brightness 15 Adjustable Settings (300 cd/m2)
      Viewing Angle 160° Vertical & Horizontal
      Connectivity Wi-fi (IEEE 802.11 a/b/g/n) | LAN Ethernet (10/100Mbps)
      Web Browsing Closed browser, owner/operator determines web page availability
      TV Support ATSC / QAM(64,256) / NTSC | DVBT / PAL / SECAM
      Inputs AV (CVBS) | Coax
      Readouts Resistance, Stride length, Time, Heart rate, Distance, Calories, Strides per minute
      Workout Programs Manual, Random, Interval, Glute, Hill, Track, Fat Burn, Lifestyle, SENZA™ Journey, Heart Rate, Fitness Programs, 5K Trainer
      Features Bluetooth 4.0 heart rate support
      Bluetooth-AVRCP iOS & Android music compatible
      Customizable home screen logo, embedded url on home screen, screen saver images & web pages
      6 SENZA™ Journeys


    Technische Spezifikation
    • Referenznummert674-16-senza-elite-treadmill
    • ProduktfamilieCardio
    • ProduktgruppeTreadmills
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)57.8
    • Breite (Inches)33.4
    • Tiefe (Inches)83.3
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)429
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Turnhallenequipment
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_84_91
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTreadmills
    • Klassifizierung11 66 13
    • Format2014TitelExercise Equipment
    • OmniClassNummer23-21 31 19 35
    • OmniClassTitelTreadmills
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit