Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E874 ECO-NATURAL™ Elite Elliptical
E874 ECO-NATURAL™ Elite Elliptical
E874 ECO-NATURAL™ Elite Elliptical
E874 ECO-NATURAL™ Elite Elliptical
E874 ECO-NATURAL™ Elite Elliptical
E874 ECO-NATURAL™ Elite Elliptical
E874 ECO-NATURAL™ Elite Elliptical
    SportsArt

    E874 ECO-NATURAL™ Elite Elliptical

    4.6 von 5 Sternen4.6(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die ECO-NATURAL™ Elite-Linie von SportsArt verkörpert Design, Technologie, Nachhaltigkeit und kardiovaskuläre Spitzenleistung. Die schlanken Winkel und praktischen Funktionen in Kombination mit einem selbstangetriebenen Design bieten Benutzern ein ansprechendes Training. Der E874 Elliptical bietet ein gelenkschonendes, hocheffizientes Training mit elektronisch einstellbarer Schrittlänge, Fingertipp-Steuerung und intuitiver Trainingsprogrammierung.

    • Elektronisch einstellbare Schrittlänge von 17-29 Zoll
    • Steuerung per Fingertipp
    • MyFlex Dämpfungssystem
    Spezifikation
    • TECHNICAL DETAILS

      Unit Weight338.8 lbs / 154 kg
      Dimensions (LxWxH)
      82 x 26.8 x 69.5 in / 208.5 x 68 x 176.5 cm
      Resistance
      40 Levels
      Stride Length
      17–29 in / 45–73 cm
      Power Requirements
      N/A
      Plug Requirements
      N/A
      Max User Weight
      450 lbs / 205 kg
      Step Up Height
      12.8 in / 32.5 cm
      Readouts
      Heart rate, Strides/min, resistance, time, distance, calories, stride length
      Workout Programs
      Manual, Random, Interval, Vari-Stride, Heart rate programs, Fitness Test
      Features
      Self-powered
      Fingertip controls for stride length and resistance
      MyFlex™ pedal cushioning system
      USB port


    Technische Spezifikation
    • Referenznummere874-eco-natural-elite-elliptical
    • ProduktfamilieCardio
    • ProduktgruppeEllipticals
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)69.5
    • Breite (Inches)26.8
    • Tiefe (Inches)82
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)338.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Turnhallenequipment
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_84_26
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElliptical trainers
    • Klassifizierung11 66 13
    • Format2014TitelExercise Equipment
    • OmniClassNummer23-21 31 19 49
    • OmniClassTitelUpper and Lower Extremities Exercisers