Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
G874 ECO-POWR™ Elliptical
G874 ECO-POWR™ Elliptical
G874 ECO-POWR™ Elliptical
G874 ECO-POWR™ Elliptical
G874 ECO-POWR™ Elliptical
G874 ECO-POWR™ Elliptical
G874 ECO-POWR™ Elliptical
G874 ECO-POWR™ Elliptical
G874 ECO-POWR™ Elliptical
G874 ECO-POWR™ Elliptical
    SportsArt

    G874 ECO-POWR™ Elliptical

    4.5 von 5 Sternen4.5(11 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die ECO-POWR™-Linie von SportsArt verkörpert Design, Technologie, Nachhaltigkeit und kardiovaskuläre Spitzenleistung. Die schlanken Winkel und praktischen Funktionen werden mit modernster Energieerzeugungstechnologie kombiniert, um ein ansprechendes Training zu ermöglichen, bei dem sich die Benutzer wohlfühlen können. Der G874 ECO-POWR™ Elliptical bietet ein gelenkschonendes, hocheffizientes Training mit elektronisch einstellbarer Schrittlänge, Fingertipp-Steuerung und intuitiver Trainingsprogrammierung.

    • Integrierter ECO-POWR™-Wechselrichter
    • Elektronisch einstellbare Schrittlänge von 17-29 Zoll
    • Steuerung per Fingertipp
    • MyFlex Pedaldämpfungssystem
    Spezifikation
    • TECHNICAL DETAILS

      Unit Weight 338.8 lbs / 154 kg
      Dimensions (LxWxH) 82 x 26.8 x 69.5 in / 208.5 x 68 x 176.5 cm
      Resistance 40 Levels
      Stride Length 17–29 in / 45–73 cm
      Power Requirements 110V / 60Hz / Input: 20W / Output: Max 220W
      220V / 50Hz / Input: 20W / Output: Max 220W
      Plug Requirements Contact your sales rep for specific requirements
      Max User Weight 450 lbs / 205 kg
      Step Up Height 12.8 in / 32.5 cm
      Readouts Heart Rate, Spm/Stride Length, Resistance, Time, Distance, Calories, Your Grid Wh, Instant Watt To Grid
      Workout Programs Manual, Random, Interval, Vari-Stride, Heart Rate Programs, Fitness Test
      Features ECO-POWR™ integrated inverter
      Fingertip controls for stride length and resistance
      MyFlex pedal cushioning system
      USB port

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerg874-eco-powr-elliptical
    • ProduktfamilieCardio
    • ProduktgruppeEllipticals
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)69.5
    • Breite (Inches)26.8
    • Tiefe (Inches)82
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)338.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Turnhallenequipment
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_84_26
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElliptical trainers
    • Klassifizierung11 66 13
    • Format2014TitelExercise Equipment
    • OmniClassNummer23-21 31 19 49
    • OmniClassTitelUpper and Lower Extremities Exercisers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit