PVC-Streifenvorhänge – Industrielle, transparente Türsets für niedrige Temperaturen
Die PVC-Streifenvorhänge von Steel Guard Safety sind industrietaugliche Türsysteme zur Kontrolle von Temperatur, Luftstrom, Staub und Lärm in Lagerhallen, Produktionsstätten und Kühlhäusern. Diese PVC-Streifenvorhänge bilden eine flexible Barriere, die den Personen- und Geräteverkehr ermöglicht und gleichzeitig die räumliche Trennung zwischen den Bereichen gewährleistet.
Produktspezifikationen
- Material: Transparentes PVC in Industriequalität
- Optionale Materialien: Geripptes/erhabenes PVC, Tieftemperatur-Gefrierschrank-PVC
- Temperaturbereich: Standard-PVC für den Innenbereich und PVC in Tiefkühltemperaturqualität
- Montageoptionen: Wandmontage oder Montage unter dem Sturz
- Systemtyp: Komplettes PVC-Streifenvorhang-Türset
- Lieferumfang: Befestigungsmaterial, Kopfhalterungen, vorgeschnittene PVC-Streifen
- Sichtbarkeit: Hochtransparente Streifen mit hoher Transparenz erhältlich
- Anwendungsbereiche: Lager, Produktion, Laderampe, Gefrierschrank, Kühlhaus
- BIM-Formate: Revit (.RFA), IFC, 2D-CAD (.DWG)
- Herstellung: Hergestellt in den USA
Industrielle PVC-Streifenvorhänge für Lager- und Anlagenöffnungen
PVC-Streifenvorhänge werden häufig für Lagertoröffnungen, zur Abtrennung von Produktionshallen, an Laderampen, in Lebensmittelverarbeitungsbereichen und in Kontaminationszonen eingesetzt. Die flexiblen PVC-Streifen gewährleisten die Klimatisierung und ermöglichen gleichzeitig einen ungehinderten Personen- und Geräteverkehr.
Transparente PVC-Streifenvorhänge für mehr Sicherheit und Sichtbarkeit
Transparente PVC-Streifenvorhänge bieten hohe Durchsichtigkeit und ermöglichen so die Sicht durch Türöffnungen, wodurch die Sicherheit in Bereichen mit Gabelstapler- und Fußgängerverkehr erhöht wird. Die freie Sicht reduziert das Kollisionsrisiko und verbessert die Arbeitsabläufe.
Gerippte PVC-Streifenvorhänge für stark frequentierte Öffnungen
Gerippte oder erhabene PVC-Streifenvorhänge bieten zusätzliche Strapazierfähigkeit in stark frequentierten Bereichen. Das erhabene Rippendesign reduziert Oberflächenkratzer, verlängert die Lebensdauer des Vorhangs und verbessert die Streifentrennung nach wiederholtem Kontakt.
Niedrigtemperatur-PVC-Streifenvorhänge für Gefrier- und Kühlräume
PVC-Streifenvorhänge für niedrige Temperaturen bleiben auch bei Minusgraden flexibel und eignen sich daher ideal für begehbare Gefrierzellen, Kühlhäuser und temperaturgeführte Distributionszentren.
Komplettes PVC-Streifenvorhang-Türset mit Montagezubehör
Jedes PVC-Streifenvorhangsystem wird als komplettes Türset inklusive Befestigungsmaterial, Kopfhalterungen, vorgeschnittenen PVC-Streifen und Installationskomponenten geliefert. Dies vereinfacht die Montage vor Ort und gewährleistet die einwandfreie Funktion des Systems.
PVC-Streifenvorhänge aus den USA – Qualität und Lieferzuverlässigkeit
Hergestellt in den Vereinigten Staaten aus industrietauglichen PVC-Materialien, was eine gleichbleibende Qualitätskontrolle, zuverlässige Lieferketten und kürzere Lieferzeiten für industrielle und gewerbliche Projekte gewährleistet.
BIM-fähige PVC-Streifenvorhangmodelle für industrielle Anforderungen
Verfügbar in den Formaten Autodesk Revit (.RFA), IFC und 2D CAD (.DWG) für eine präzise Modellierung und Koordination von Industrieanlagen.