Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Steelcase Karman® Office Chair
Steelcase Karman® Office Chair
Steelcase Karman® Office Chair
Steelcase Karman® Office Chair
Steelcase Karman® Office Chair
Steelcase Karman® Office Chair
    Steelcase

    Steelcase Karman® Office Chair

    Google-Übersetzung,

    Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie die Physik für sich sprechen. Dank eines eigens entwickelten Funktionsgewebes und eines überraschend leichten Rahmens bietet der Steelcase Karman mehr als nur führende Netz-Bürostühle – er bietet mühelosen Komfort.

    Mehr als nur Komfort. Mehr als nur Mesh.

    Das Design des Steelcase Karman basiert mehr auf physikalischen Prinzipien als auf Mechanik – es reagiert intuitiv auf Ihre Bewegungen und Ihr Gewicht. Es bietet mühelosen Tragekomfort.

    Es war diese Idee des „Über-das-Grenzen-Gehens“ und die Erweiterung der Grenzen von Materialwissenschaft und Design, die zur Namensgebung dieses Stuhls inspirierte. Die Kármán-Linie markiert den Übergang von der Erdatmosphäre in den Weltraum; hier wird Schwerelosigkeit möglich und das Überschreiten von Grenzen zur Realität.

    Er übertrifft die Erwartungen an einen herkömmlichen Netzbürostuhl und bietet ein völlig neues Sitzerlebnis.

    Der Steelcase Karman Bürostuhl zeichnet sich durch organische Bewegungsabläufe, einen patentierten Hybrid-Sitz, eine Komfortkante, einen Komfortregler, 4D-Armlehnen, die LiveBack™-Technologie und bei Lux-beschichteten Modellen eine verstellbare Lendenwirbelstütze aus.

    • Ein gewichtsaktivierter Mechanismus reagiert automatisch auf Ihren Körper, wenn Sie sitzen und Ihre Haltung in alle Richtungen verändern.
    • Der patentierte Hybridsitz nutzt eine gefederte Sitzfläche mit integrierter Polsterung, die maximalen Komfort während der gesamten Sitzdauer bietet.
    • Die Komfortkante ermöglicht es dem ultraleichten Rahmen, sich zu biegen, um harte Kanten und Druckstellen an Beinen und Körper zu vermeiden.
    • Der Komfortregler unterstützt vier Neigungspositionen, sodass Sie beim Zurücklehnen den richtigen Widerstand gegen Ihren Rücken einstellen können.
    • Die 4D-Armlehnen sind voll verstellbare Armlehnen, die sich heben und senken, nach innen und außen schwenken und in alle Richtungen verschieben lassen, sodass Ihre Arme und Schultern in die richtige Position fallen.
    • Die LiveBack™-Technologie gleicht das Körpergewicht aus und stützt Rücken und Wirbelsäule bei gleichzeitig reaktionsschnellem Komfort und optimaler Passform.
    • Verstellbare Lendenwirbelstütze für Lux-beschichtete Modelle.
      Spezifikation
      • Standard + Optional Features

        Options

        • Standard back chair or standard back stool
        • 4D arms or armless
        • Casters* or glides
        • Polished aluminum base
        • Optional lumbar support

        *Casters available in soft dual-wheel roll-control, hard dual-wheel roll-control, hard hubless, and soft hubless.

        Durability

        Steelcase Karman is backed by the Steelcase Limited Lifetime Warranty.

        Surface Materials

        Steelcase Karman is available in the following finish options:

        Seat and Back

        • Intermix: Black, Baltic, Peacock, Merlot
        • Intermix Shift: Red / Blue, Gold / Blue
        • Intermix Opaque: Seagull, Platinum, Bronze, Black, Baltic, Peacock, Merlot

        Base

        • Steelcase standard plastic and/or paint colors
        • LUX
        • Polished aluminum

        Arms

        • Steelcase standard plastic and/or paint colors
        • LUX
      Technische Spezifikation
      • Referenznummersteelcase-karman-office-chair
      • ProduktfamilieOffice Furniture
      • ProduktgruppeOffice Chairs
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2026-06-02
      • Editionsnummer1
      • Höhe (mm)1030
      • Breite (mm)645
      • Tiefe (mm)680
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieMöbel - Bürostühle
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit