Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Led-it
Steelpro

Led-it

3.0 von 5 Sternen3.0(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Led-it ist die neueste Systeminnovation von Steelpro auf dem Markt. Diese Handlauf- und LED-Kombination bietet einen Handlauf, der mit fast jeder auf dem Markt erhältlichen LED beleuchtet werden kann. Alle Teile sind mit Schrauben und Bolzen verbunden; Dadurch sind alle Verbindungen sehr steif und stark.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerled-it
  • ProduktfamilieHandrails
  • ProduktgruppeLed-it
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-06-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)100
  • Breite (mm)50
  • Tiefe (mm)50
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inFinnland
  • Hergestellt inFinnland
  • Nettogewicht (kg)2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
  • IFCClassificationGeländer
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit