Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Glass railings system LK60
Steelpro

Glass railings system LK60

4.4 von 5 Sternen4.4(27 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Das Glasgeländersystem LK60 von Steelpro war eines der ersten, das im Jahr 2007 in Europa entworfen wurde. Das pfostenfreie Vollglasgeländer wird in Finnland hergestellt und entworfen und kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden. Unsere Glasgeländerprofile werden aus Aluminium im Strangpressverfahren hergestellt und in der Regel in 6 Meter langen Stangen geliefert. LK-Glasgeländersysteme eignen sich sowohl für Außen- als auch für Innenräume und das einzigartige Keilsystem garantiert ein funktionierendes und durchdachtes Produkt.
Technische Spezifikation
  • Referenznummersteelpro_lk
  • ProduktfamilieRailing Systems
  • ProduktgruppeLK60
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-01-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1100
  • Breite (mm)60
  • Tiefe (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inFinnland
  • Hergestellt inFinnland
  • Nettogewicht (kg)18
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
  • IFCClassificationGeländer
  • UNSPSCNameRails
  • UNSPSCCode301031
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit