Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Boreal Automatic Soap Dispenser Touch Free SKU: 212100/105
Boreal Automatic Soap Dispenser Touch Free SKU: 212100/105
Boreal Automatic Soap Dispenser Touch Free SKU: 212100/105
Boreal Automatic Soap Dispenser Touch Free SKU: 212100/105
Boreal Automatic Soap Dispenser Touch Free SKU: 212100/105

    Boreal Automatic Soap Dispenser Touch Free SKU: 212100/105

    Google-Übersetzung,

    Artikelnummer: 212100 - Batterie 212105 - Transformator

    Berührungsloser elektronischer Seifenspender für die Montage auf der Arbeitsfläche. Aktivierung durch einen im Auslauf integrierten Sensor. Geeignet für alle handelsüblichen Seifen. Verchromtes Gehäuse, weitere Oberflächenausführungen erhältlich. Inklusive 1-Liter-Seifenflasche und Flaschenhalterung. Mit einem dafür vorgesehenen Platz.
    Peristaltikpumpe verhindert Verstopfungen und Rückfluss. Einstellungen per Fernbedienung: Seifenmenge, Nachfüllen des Seifenbehälters, temporäre Abschaltung und Zurücksetzen auf Werkseinstellungen.

    Verwenden

    Berührungsloser, elektronischer Seifenspender mit Infrarotsensor. Der Spender aktiviert sich automatisch, sobald sich die Hände des Benutzers im Erfassungsbereich des Sensors befinden, und gibt eine abgemessene Seifenmenge ab (per Fernbedienung einstellbar). Wird die Hand vor der vollständigen Abgabe entfernt, stoppt der Seifenfluss sofort.

    Anwendung

    Dank der tropffreien Abschaltautomatik trägt dieser Seifenspender zu mehr Ordnung und Sauberkeit in Waschräumen bei. In Kombination mit dem berührungslosen elektronischen Wasserhahn schafft er eine keimfreie, automatisierte Umgebung. Ideal für Stadien, Bahnhöfe, Busbahnhöfe und Autobahnraststätten.

    Spezifikation
    • Additional information

      Power Source

      12 V Plug-in transformer, 6 x 1.5 V Battery box (Batteries not included)

      Installation

      Deck Mounted

      Keywords: Automatic soap dispenser, touch free soap dispenser, touchless soap dispenser, soap dispensers, commercial soap dispenser

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerboreal-automatic-soap-dispenser-touch-free
    • ProduktfamilieTouch Free Soap Dispensers Touchless
    • ProduktgruppeBoreal Automatic Soap Dispenser
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-06
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Klassifizierung22 42 39
    • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 25 29 13
    • OmniClassTitelHand Soap Dispensers