Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Touch Free Glass Filler Faucet, COOL TFB, SKU: 280150

Touch Free Glass Filler Faucet, COOL TFB, SKU: 280150

Google-Übersetzung,

Elektronisch betriebener, selbstschließender Wasserhahn aus Glas, der durch Berührung bedient wird.

Betrieben durch ein Piezo-Element, das in den Armaturenkörper integriert ist.

Vorteile:

  • Reduziert den Wasserverbrauch drastisch
  • Keine beweglichen Teile, ideal für stark beanspruchte Bereiche
  • Non-hold-open-Funktion
  • Bleifrei
  • Einfache Berührungsaktivierung, um die Verwendung durch kleine Kinder, ältere und behinderte Menschen zu ermöglichen
  • Ideal für Trinkbrunnen, Kühlboxen und Wasserstationen im Fitnessstudio
  • Stabiler und genauer Wasserfluss, der vor Ort geändert werden kann, um eine bestimmte Glas- oder Flaschengröße zu füllen
  • Entwickelt für Bars, Restaurants und gewerbliche Gastronomieküchen
  • Einfache Installation
Spezifikation
  • Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
    Operating pressure: 0.5 - 8.0 bar
    Power source: 6 X 1.5V AA Batteries
    LEAD FREE: 5452 standard approved
Technische Spezifikation
  • Referenznummercool-tfb
  • ProduktfamilieTouch Free Glass Filler Faucet
  • ProduktgruppeCool
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inIsrael
  • Hergestellt inIsrael
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEG017610
  • ETIM-NameSanitary taps
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung22 42 39
  • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit